피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
TE-Z-S - Spacer and small tables
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/te_z_s.prj},{NB=TE-Z-S 296x346-16-Acciaio 1.1730Rettificata},{ARTNR=TE-Z-S-296-346-16-1730},{IDNR=},{TYP=296x346},{S1=22},{S2=16},{MAT=Acciaio 1.1730},{FT=Rettificata},{A=346},{B=306},{E=186},{G=113},{GG=113},{N=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D3=9},{D4=14},{M=M8},{SM=2},{T1=9},{TIP=13},{L=25},{X=306},{Y=150},{NF=4},{VER=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S2
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SM
[mm]
NF
Number of distancers holes
[mm]
TE-Z-S 156x156-12
TE-Z-S-156-156-12-1730
156x156
12
Steel 1.1730
Grinded
156
130
78
-
M8
2
4
TE-Z-S 156x196-12
TE-Z-S-156-196-12-1730
156x196
12
Steel 1.1730
Grinded
196
170
78
-
M8
2
4
TE-Z-S 156x246-12
TE-Z-S-156-246-12-1730
156x246
12
Steel 1.1730
Grinded
246
220
78
-
M8
2
4
TE-Z-S 196x196-12
TE-Z-S-196-196-12-1730
196x196
12
Steel 1.1730
Grinded
196
170
116
60
M8
2
4
TE-Z-S 196x246-12
TE-Z-S-196-246-12-1730
196x246
12
Steel 1.1730
Grinded
246
220
116
60
M8
2
4
TE-Z-S 196x296-12
TE-Z-S-196-296-12-1730
196x296
12
Steel 1.1730
Grinded
296
270
116
60
M8
2
4
TE-Z-S 196x346-12
TE-Z-S-196-346-12-1730
196x346
12
Steel 1.1730
Grinded
346
320
116
60
M8
2
4
TE-Z-S 246x246-12
TE-Z-S-246-246-12-1730
246x246
12
Steel 1.1730
Grinded
246
214
148
84
M8
2
4
TE-Z-S 246x296-12
TE-Z-S-246-296-12-1730
246x296
12
Steel 1.1730
Grinded
296
264
148
84
M8
2
4
TE-Z-S 246x346-12
TE-Z-S-246-346-12-1730
246x346
12
Steel 1.1730
Grinded
346
314
148
84
M8
2
4
TE-Z-S 246x396-12
TE-Z-S-246-396-12-1730
246x396
12
Steel 1.1730
Grinded
396
364
148
84
M8
2
6
TE-Z-S 296x296-16
TE-Z-S-296-296-16-1730
296x296
16
Steel 1.1730
Grinded
296
256
186
113
M8
2
4
TE-Z-S 296x346-16
TE-Z-S-296-346-16-1730
296x346
16
Steel 1.1730
Grinded
346
306
186
113
M8
2
4
TE-Z-S 296x396-16
TE-Z-S-296-396-16-1730
296x396
16
Steel 1.1730
Grinded
396
356
186
113
M8
2
6
TE-Z-S 296x446-16
TE-Z-S-296-446-16-1730
296x446
16
Steel 1.1730
Grinded
446
406
186
113
M8
2
6
TE-Z-S 346x346-16
TE-Z-S-346-346-16-1730
346x346
16
Steel 1.1730
Grinded
346
306
234
161
M10
2
4
TE-Z-S 346x396-16
TE-Z-S-346-396-16-1730
346x396
16
Steel 1.1730
Grinded
396
356
234
161
M10
2
6
TE-Z-S 346x446-16
TE-Z-S-346-446-16-1730
346x446
16
Steel 1.1730
Grinded
446
406
234
161
M10
2
6
TE-Z-S 346x496-16
TE-Z-S-346-496-16-1730
346x496
16
Steel 1.1730
Grinded
496
456
234
161
M10
2
6
TE-Z-S 396x396-16
TE-Z-S-396-396-16-1730
396x396
16
Steel 1.1730
Grinded
396
356
268
195
M10
2
6
TE-Z-S 396x446-16
TE-Z-S-396-446-16-1730
396x446
16
Steel 1.1730
Grinded
446
406
268
195
M10
2
6
TE-Z-S 396x496-16
TE-Z-S-396-496-16-1730
396x496
16
Steel 1.1730
Grinded
496
456
268
195
M10
2
6
TE-Z-S 396x546-16
TE-Z-S-396-546-16-1730
396x546
16
Steel 1.1730
Grinded
546
506
268
195
M10
2
6
TE-Z-S 446x446-22
TE-Z-S-446-446-22-1730
446x446
22
Steel 1.1730
Grinded
446
406
316
243
M10
2
6
TE-Z-S 446x496-22
TE-Z-S-446-496-22-1730
446x496
22
Steel 1.1730
Grinded
496
456
316
243
M10
2
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성