카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
TE-I - Spacer and small tables
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/te_i.prj},{NB=TE-I 296x346-22-Acciaio 1.1730Rettificata},{ARTNR=TE-I-296-346-22-1730},{IDNR=},{TYP=296x346},{S1=22},{S2=16.000},{MAT=Acciaio 1.1730},{FT=Rettificata},{A=346},{B=306},{E=186},{F=150},{G=113},{X=306},{XX=306.000},{Y=150},{YX=150.000},{NF=4},{GG=113},{D1=14.1},{D2=23},{D3=9},{D4=14},{M=M8},{N=2},{SM=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{T=7.10},{T1=9},{TIP=13},{A1=0},{AX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S1
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
X
Distancers hole position 1
[mm]
Y
Distancers hole position 2
[mm]
NF
Number of distancers holes
[mm]
D3
ø
[mm]
D4
ø
[mm]
SM
[mm]
T1
[mm]
TE-I 156x156-18
TE-I-156-156-18-1730
156x156
18
Steel 1.1730
Grinded
156
130
78
-
130
57
4
9
14
2
9
TE-I 156x196-18
TE-I-156-196-18-1730
156x196
18
Steel 1.1730
Grinded
196
170
78
-
170
57
4
9
14
2
9
TE-I 156x246-18
TE-I-156-246-18-1730
156x246
18
Steel 1.1730
Grinded
246
220
78
-
220
57
4
9
14
2
9
TE-I 196x196-18
TE-I-196-196-18-1730
196x196
18
Steel 1.1730
Grinded
196
170
116
60
170
94
4
9
14
2
9
TE-I 196x246-18
TE-I-196-246-18-1730
196x246
18
Steel 1.1730
Grinded
246
220
116
60
220
94
4
9
14
2
9
TE-I 196x296-18
TE-I-196-296-18-1730
196x296
18
Steel 1.1730
Grinded
296
270
116
60
270
94
4
9
14
2
9
TE-I 196x346-18
TE-I-196-346-18-1730
196x346
18
Steel 1.1730
Grinded
346
320
116
60
320
94
4
9
14
2
9
TE-I 246x246-18
TE-I-246-246-18-1730
246x246
18
Steel 1.1730
Grinded
246
214
148
84
214
120
4
9
14
2
9
TE-I 246x296-18
TE-I-246-296-18-1730
246x296
18
Steel 1.1730
Grinded
296
264
148
84
264
120
4
9
14
2
9
TE-I 246x346-18
TE-I-246-346-18-1730
246x346
18
Steel 1.1730
Grinded
346
314
148
84
314
120
4
9
14
2
9
TE-I 246x396-18
TE-I-246-396-18-1730
246x396
18
Steel 1.1730
Grinded
396
364
148
84
364
120
6
9
14
2
9
TE-I 296x296-22
TE-I-296-296-22-1730
296x296
22
Steel 1.1730
Grinded
296
256
186
113
256
150
4
9
14
2
9
TE-I 296x346-22
TE-I-296-346-22-1730
296x346
22
Steel 1.1730
Grinded
346
306
186
113
306
150
4
9
14
2
9
TE-I 296x396-22
TE-I-296-396-22-1730
296x396
22
Steel 1.1730
Grinded
396
356
186
113
356
150
6
9
14
2
9
TE-I 296x446-22
TE-I-296-446-22-1730
296x446
22
Steel 1.1730
Grinded
446
406
186
113
406
150
6
9
14
2
9
TE-I 346x346-22
TE-I-346-346-22-1730
346x346
22
Steel 1.1730
Grinded
346
306
234
161
306
198
4
11
17
2
11
TE-I 346x396-22
TE-I-346-396-22-1730
346x396
22
Steel 1.1730
Grinded
396
356
234
161
356
198
6
11
17
2
11
TE-I 346x446-22
TE-I-346-446-22-1730
346x446
22
Steel 1.1730
Grinded
446
406
234
161
406
198
6
11
17
2
11
TE-I 346x496-22
TE-I-346-496-22-1730
346x496
22
Steel 1.1730
Grinded
496
456
234
161
456
198
6
11
17
2
11
TE-I 396x396-22
TE-I-396-396-22-1730
396x396
22
Steel 1.1730
Grinded
396
356
268
195
356
235
6
11
17
2
11
TE-I 396x446-22
TE-I-396-446-22-1730
396x446
22
Steel 1.1730
Grinded
446
406
268
195
406
235
6
11
17
2
11
TE-I 396x496-22
TE-I-396-496-22-1730
396x496
22
Steel 1.1730
Grinded
496
456
268
195
456
235
6
11
17
2
11
TE-I 396x546-22
TE-I-396-546-22-1730
396x546
22
Steel 1.1730
Grinded
546
506
268
195
506
235
6
11
17
2
11
TE-I 446x446-27
TE-I-446-446-27-1730
446x446
27
Steel 1.1730
Grinded
446
406
316
243
406
283
6
11
17
2
11
TE-I 446x496-27
TE-I-446-496-27-1730
446x496
27
Steel 1.1730
Grinded
496
456
316
243
456
283
6
11
17
2
11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성