카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PX-Z - Support plates
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/px_z.prj},{NB=PX-Z 296x346-36-Acciaio 1.1730 Rettificata},{ARTNR=PX-Z-296-346-36-1730},{IDNR=},{TYP=296x346},{S=36},{SX=36},{MAT=Acciaio 1.1730 },{FT=Rettificata},{A=346},{B=286},{C=216},{D=-},{DD=0},{E=296},{F=234},{D1=34},{D2=15},{N=3},{SM=2},{TIP=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
SM
[mm]
PX-Z 156x156-26
PX-Z-156-156-26-1730
156x156
26
Steel 1.1730
Grinded
156
120
76
-
156
110
22
11
2
PX-Z 156x196-26
PX-Z-156-196-26-1730
156x196
26
Steel 1.1730
Grinded
196
160
116
-
156
110
22
11
2
PX-Z 156x246-26
PX-Z-156-246-26-1730
156x246
26
Steel 1.1730
Grinded
246
210
166
-
156
110
22
11
2
PX-Z 196x196-26
PX-Z-196-196-26-1730
196x196
26
Steel 1.1730
Grinded
196
160
116
-
196
150
22
11
2
PX-Z 196x246-26
PX-Z-196-246-26-1730
196x246
26
Steel 1.1730
Grinded
246
210
166
-
196
150
22
11
2
PX-Z 196x296-26
PX-Z-196-296-26-1730
196x296
26
Steel 1.1730
Grinded
296
260
216
-
196
150
22
11
2
PX-Z 196x346-26
PX-Z-196-346-26-1730
196x346
26
Steel 1.1730
Grinded
346
310
266
-
196
150
22
11
2
PX-Z 246x246-36
PX-Z-246-246-36-1730
246x246
36
Steel 1.1730
Grinded
246
196
136
-
246
190
28
13
2
PX-Z 246x296-36
PX-Z-246-296-36-1730
246x296
36
Steel 1.1730
Grinded
296
246
186
-
246
190
28
13
2
PX-Z 246x346-36
PX-Z-246-346-36-1730
246x346
36
Steel 1.1730
Grinded
346
296
236
-
246
190
28
13
2
PX-Z 246x396-36
PX-Z-246-396-36-1730
246x396
36
Steel 1.1730
Grinded
396
346
286
-
246
190
28
13
2
PX-Z 296x296-36
PX-Z-296-296-36-1730
296x296
36
Steel 1.1730
Grinded
296
236
166
-
296
234
34
15
2
PX-Z 296x346-36
PX-Z-296-346-36-1730
296x346
36
Steel 1.1730
Grinded
346
286
216
-
296
234
34
15
2
PX-Z 296x396-36
PX-Z-296-396-36-1730
296x396
36
Steel 1.1730
Grinded
396
336
266
-
296
234
34
15
2
PX-Z 296x446-36
PX-Z-296-446-36-1730
296x446
36
Steel 1.1730
Grinded
446
386
316
130
296
234
34
15
2
PX-Z 346x346-46
PX-Z-346-346-46-1730
346x346
46
Steel 1.1730
Grinded
346
286
206
-
346
280
34
15
2
PX-Z 346x396-46
PX-Z-346-396-46-1730
346x396
46
Steel 1.1730
Grinded
396
336
256
-
346
280
34
15
2
PX-Z 346x446-46
PX-Z-346-446-46-1730
346x446
46
Steel 1.1730
Grinded
446
386
306
130
346
280
34
15
2
PX-Z 346x496-46
PX-Z-346-496-46-1730
346x496
46
Steel 1.1730
Grinded
496
436
356
150
346
280
34
15
2
PX-Z 396x396-46
PX-Z-396-396-46-1730
396x396
46
Steel 1.1730
Grinded
396
326
236
-
396
322
40
17
2
PX-Z 396x446-46
PX-Z-396-446-46-1730
396x446
46
Steel 1.1730
Grinded
446
376
286
130
396
322
40
17
2
PX-Z 396x496-46
PX-Z-396-496-46-1730
396x496
46
Steel 1.1730
Grinded
496
426
336
150
396
322
40
17
2
PX-Z 396x546-46
PX-Z-396-546-46-1730
396x546
46
Steel 1.1730
Grinded
546
476
386
150
396
322
40
17
2
PX-Z 446x446-46
PX-Z-446-446-46-1730
446x446
46
Steel 1.1730
Grinded
446
376
286
130
446
372
40
17
2
PX-Z 446x496-46
PX-Z-446-496-46-1730
446x496
46
Steel 1.1730
Grinded
496
426
336
150
446
372
40
17
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성