카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PF - Bracket plates
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/pf.prj},{NB=PF 246x296-26-Acciaio 1.1730 Rettificata},{ARTNR=PF-246-296-26-1730},{IDNR=},{TYP=246x296},{S=26},{SX=26},{MAT=Acciaio 1.1730 },{PRA=1},{PRA1=1},{N=2},{NX=2.000},{FT= Rettificata},{A=296},{C=186},{D=-},{DD=0},{E=246},{F=190},{G=120},{GX=120.000},{H=132},{HX=132.000},{D1=19},{D2=13},{D3=6.2},{M=M5},{SM=2},{N1=2},{T=13},{T1=10},{T1X=10.000},{TIP=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SM
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
PF 246x296-26
PF-246-296-26-1730
246x296
26
Steel 1.1730
Grinded
296
186
-
246
190
120
132
19
13
6.2
M5
2
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성