카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SF Ø 10 - Extra light load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_10.prj},{NB=SF10-045(0)},{ARTNR=SF10-045},{CODE=SF10-045},{DO=10.0},{DD=5.0},{LO=45},{RG=4.3},{SX=0.0},{S1=18.0},{F1=78},{S2=20.2},{F2=88},{SN=22.5},{FN=98},{SB=26.1},{FB=113},{MAT=Cr-Si},{BXH=1,80 x 1,13},{DE=9.6},{DE1=9.6},{B=1.800},{H=1.130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SF10-020
SF10-020
10.0
5.0
20
9.8
0.000
20.000
8.0
78
9.0
88
10.0
98
11.6
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-025
SF10-025
10.0
5.0
25
7.8
0.000
25.000
10.0
78
11.2
88
12.5
98
14.5
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-030
SF10-030
10.0
5.0
30
6.6
0.000
30.000
12.0
78
13.5
88
15.0
98
17.4
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-035
SF10-035
10.0
5.0
35
5.6
0.000
35.000
14.0
78
15.8
88
17.5
98
20.3
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-040
SF10-040
10.0
5.0
40
4.9
0.000
40.000
16.0
78
18.0
88
20.0
98
23.2
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-045
SF10-045
10.0
5.0
45
4.3
0.000
45.000
18.0
78
20.2
88
22.5
98
26.1
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-050
SF10-050
10.0
5.0
50
3.9
0.000
50.000
20.0
78
22.5
88
25.0
98
29.0
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-055
SF10-055
10.0
5.0
55
3.5
0.000
55.000
22.0
78
24.8
88
27.5
98
31.9
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-060
SF10-060
10.0
5.0
60
3.2
0.000
60.000
24.0
78
27.0
88
30.0
98
34.8
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-065
SF10-065
10.0
5.0
65
3.0
0.000
65.000
26.0
78
29.2
88
32.5
98
37.7
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-070
SF10-070
10.0
5.0
70
2.8
0.000
70.000
28.0
78
31.5
88
35.0
98
40.6
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-075
SF10-075
10.0
5.0
75
2.6
0.000
75.000
30.0
78
33.8
88
37.5
98
43.5
1,80 x 1,13
9.6
1.130
SF10-080
SF10-080
10.0
5.0
80
2.5
0.000
80.000
32.0
78
36.0
88
40.0
98
46.4
1,80 x 1,13
9.6
1.130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성