카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
BEBC - Demountable bush bronze plated ISO 9448-6
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/iso/bebc.prj},{NB=BEBC38-1},{ARTNR=BEBC-38-108-37},{CODE=BEBC38-1},{D1=38},{D3=58},{D4=58},{D5=66},{D8=63},{K=-},{R=38.5},{L=108},{L2=37},{L3=71},{L4=8},{L5=12},{WEIGHT=0.93},{MAT=C45 54÷ 58 HRC + Bronze},{KX=0.0},{D8X=63},{VER1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BEBC-19-59-23
BEBC-19-59-23
19
32
32
40
39
-
26.0
59
23
36
12
0.35
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-19-43-23
BEBC-19-43-23
19
32
32
40
39
15.5
26.0
43
23
20
7
0.24
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-19-35-23
BEBC-19-35-23
19
32
32
40
-
15.5
26.0
35
23
12
7
0.18
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-20-59-23
BEBC-20-59-23
20
32
32
40
39
-
26.0
59
23
36
12
0.34
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-20-43-23
BEBC-20-43-23
20
32
32
40
39
15.5
26.0
43
23
20
7
0.23
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-20-35-23
BEBC-20-35-23
20
32
32
40
-
15.5
26.0
35
23
12
7
0.17
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-24-79-23
BEBC-24-79-23
24
40
40
48
46
-
30.0
79
23
56
12
0.68
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-24-59-23
BEBC-24-59-23
24
40
40
48
46
-
30.0
59
23
36
12
0.49
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-24-35-23
BEBC-24-35-23
24
40
40
48
-
19.5
30.0
35
23
12
7
0.26
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-25-79-23
BEBC-25-79-23
25
40
40
48
46
-
30.0
79
23
56
12
0.65
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-25-59-23
BEBC-25-59-23
25
40
40
48
46
-
30.0
59
23
36
12
0.47
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-25-35-23
BEBC-25-35-23
25
40
40
48
-
19.5
30.0
35
23
12
7
0.25
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-30-93-30
BEBC-30-93-30
30
48
48
56
53
-
33.5
93
30
63
12
1.02
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-30-75-30
BEBC-30-75-30
30
48
48
56
53
-
33.5
75
30
45
12
0.79
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-30-42-30
BEBC-30-42-30
30
48
48
56
-
23.5
33.5
42
30
12
7
0.40
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-32-93-30
BEBC-32-93-30
32
48
48
56
53
-
33.5
93
30
63
12
0.93
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-32-75-30
BEBC-32-75-30
32
48
48
56
53
-
33.5
75
30
45
12
0.73
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-32-42-30
BEBC-32-42-30
32
48
48
56
-
23.5
33.5
42
30
12
7
0.37
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-38-108-37
BEBC-38-108-37
38
58
58
66
63
-
38.5
108
37
71
12
0.93
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-38-82-37
BEBC-38-82-37
38
58
58
66
63
-
38.5
82
37
45
12
1.14
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-38-52-37
BEBC-38-52-37
38
58
58
66
-
28.5
38.5
52
37
15
7
0.67
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-40-108-37
BEBC-40-108-37
40
58
58
66
63
-
38.5
108
37
71
12
1.44
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-40-82-37
BEBC-40-82-37
40
58
58
66
63
-
38.5
82
37
45
12
1.06
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-40-52-37
BEBC-40-52-37
40
58
58
66
-
28.5
38.5
52
37
15
7
0.62
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
BEBC-48-127-47
BEBC-48-127-47
48
70
70
80
77
-
45.5
127
47
80
12
2.54
C45 54÷ 58 HRC + Bronze
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성