카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2428 - Wipers, for rails GN 2422, Type U, for floating bearing rails
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN2428
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn2428/gn2428_u.prj},{NB=Abstreifer GN2428-28-U},{ARTNR=GN2428-28-U},{PARTNUMBER=GN 2428-28-U},{NORMNR=GN 2428},{H1=28},{B1=19.0},{B2=10.0},{D=M4},{DX=4},{H2=25},{L1=7},{L2=5},{L3=3.5},{M1=8},{M1X=8.000},{M2=4.5},{WEIGHT=0.0050},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
H1
Rail
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D
Thread for cylinder head screw DIN 912
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
max.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Abstreifer GN2428-18-U
GN2428-18-U
18
12.6
5.6
M3
17
7
5
3.5
-
3.5
0.0020
83024900
YES
Abstreifer GN2428-28-U
GN2428-28-U
28
19.0
10.0
M4
25
7
5
3.5
8
4.5
0.0050
83024900
YES
Abstreifer GN2428-35-U
GN2428-35-U
35
25.5
12.5
M4
32
7
5
3.5
10
5.5
0.0100
83024900
YES
Abstreifer GN2428-43-U
GN2428-43-U
43
32.2
15.0
M4
40
7
5
3.5
12
7.5
0.0160
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성