카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 9080 - Universal joints, Type DG, double, with friction bearing
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
GN9080
GN9080 DG
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/gn9080/gn9080_dg/gn_9080_dg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke GN9080-16-B10-DG},{ARTNR=GN9080-16-B10-DG},{PARTNUMBER=GN 9080-16-B10-DG},{NORMNR=GN 9080},{PPATH=gn_9080_dg1.prj},{WKL=0},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0.000},{D1=16},{D2=B10},{L1=52},{L2=74},{L3=26},{L4=22},{T=15},{DREH=3},{WEIGHT=0.0680},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 Bore B
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
[mm]
DREH
max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgelenke GN9080-13-B8...
GN9080-13-B8-DG
13
B8
60
21
18
12
2
0.0360
84831050
YES
Kreuzgelenke GN9080-16-B1...
GN9080-16-B10-DG
16
B10
74
26
22
15
3
0.0680
84831050
YES
Kreuzgelenke GN9080-20-B1...
GN9080-20-B12-DG
20
B12
88
31
26
18
6
0.1320
84831050
YES
Kreuzgelenke GN9080-25-B1...
GN9080-25-B16-DG
25
B16
104
37
30
22
12
0.2350
84831050
YES
Kreuzgelenke GN9080-32-B2...
GN9080-32-B20-DG
32
B20
124
43
38
25
24
0.4550
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성