피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5862 - Load hooks
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Lifting eye bolts, Lifting eye nuts
GN5862
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/ringschrauben_muttern/gn5862/gn5862_asmtab.prj},{NB=Lasthaken GN5862-M20-30 (0)},{ARTNR=GN5862-M20-30},{PARTNUMBER=GN 5862-M20-30},{NORMNR=GN 5862},{D1=M20},{POS=0},{D2=9.6},{L=30},{E=61},{H1=215},{H2=187},{H3=126},{H4=61},{H5=78},{K1=20},{K2=95},{K3=42},{K4=136},{C=30},{S=55},{A=70},{N=2.50},{WEIGHT=1.7800},{CTN=73269094},{ROHS=YES},{VERS=3},{INFOGANTER=Produktdetails},{ANG=28.0},{PPATH=gn5862_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
Length
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
A
Tightenin torque
[Nm]
N
Nominal
[t]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Lasthaken GN5862-M12-18
GN5862-M12-18
M12
4.8
18
40
129
116
75
41
49
12
53
25
82
18
36
10
0.63
0.4000
73269094
YES
Lasthaken GN5862-M16-24
GN5862-M16-24
M16
7.4
24
46
166
146
97
49
63
16
73
32
105
25
41
30
1.50
0.8200
73269094
YES
Lasthaken GN5862-M20-30
GN5862-M20-30
M20
9.6
30
61
215
187
126
61
78
20
95
42
136
30
55
70
2.50
1.7800
73269094
YES
Lasthaken GN5862-M24-36
GN5862-M24-36
M24
12.1
36
78
263
227
150
77
96
26
118
52
163
35
70
150
4.00
3.4000
73269094
YES
Lasthaken GN5862-M30-45
GN5862-M30-45
M30
15.6
45
95
304
267
174
93
119
30
135
57
189
40
85
225
5.00
6.0000
73269094
YES
Lasthaken GN5862-M36-54
GN5862-M36-54
M36
19.0
54
100
359
310
208
102
137
36
161
68
227
48
90
410
8.00
10.1000
73269094
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성