카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 44 - Stainless Steel-Levelling feet, A4
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN44
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn44/gn_44_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Stellfuss GN44-60-M10-60-D3-S (0)},{ARTNR=GN44-60-M10-60-D3-S},{PARTNUMBER=GN 44-60-M10-60-D3-S},{NORMNR=GN 44},{WINKEL=0},{D1=60},{D2=M10},{H33=11},{H44=-},{NDM=10},{FORM=D3},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=S},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=60},{L11='50','60','80','100'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=28},{SW77=14},{TT=10},{D3=-},{D4=-},{H1=2.5},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=-},{H66=4.5},{L44=-},{L55=-},{L6MAX=0},{M=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{WEIGHT=0.1279},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=gn_44_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-B0-S
40
M8
B0
S
40
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0620
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-B0-S
40
M8
B0
S
50
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0652
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-B0-S
40
M8
B0
S
63
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0690
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-B0-SK
40
M8
B0
SK
40
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0710
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-B0-SK
40
M8
B0
SK
50
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0742
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-B0-SK
40
M8
B0
SK
63
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0780
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D0-S
40
M8
D0
S
40
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0628
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D0-S
40
M8
D0
S
50
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0560
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D0-S
40
M8
D0
S
63
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0500
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D0-SK
40
M8
D0
SK
40
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0718
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D0-SK
40
M8
D0
SK
50
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0750
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D0-SK
40
M8
D0
SK
63
-
2.0
11
-
-
-
-
17
-
0.0550
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D1-S
40
M8
D1
S
40
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0658
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D1-S
40
M8
D1
S
50
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0690
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D1-S
40
M8
D1
S
63
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0543
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D1-SK
40
M8
D1
SK
40
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0500
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D1-SK
40
M8
D1
SK
50
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0780
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D1-SK
40
M8
D1
SK
63
-
2.0
11
-
-
-
1.5
17
-
0.0600
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D3-S
40
M8
D3
S
40
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0478
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D3-S
40
M8
D3
S
50
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0698
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D3-S
40
M8
D3
S
63
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0735
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-40-D3-SK
40
M8
D3
SK
40
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0500
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-50-D3-SK
40
M8
D3
SK
50
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0550
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M8-63-D3-SK
40
M8
D3
SK
63
-
2.0
11
-
3.5
-
-
17
-
0.0600
73269098
YES
Edelstahl-Stellfuess GN44...
GN44-40-M10-50-B0-S
40
M10
B0
S
50
5.4
2.0
11
-
-
30
-
17
-
0.0541
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성