피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.2 KRE - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type KRE, with plastic cap, non-gliding, electrically conductive (antistatic)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.2
GN343.2 KRE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_2/gn343_2_kre/gn343_2_kre_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN343.2-40-M12-100-KRE (0)},{ARTNR=GN343.2-40-M12-100-KRE},{PARTNUMBER=GN 343.2-40-M12-100-KRE},{NORMNR=GN 343.2},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L1X=63,80,100},{L3=27.5},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=33.0},{WINKEL=0},{PPATH=gn343_2_kre_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2050},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-40-KRE
25
M6
40
20.5
5.5
12
7.5
0.0435
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-50-KRE
25
M6
50
20.5
5.5
12
7.5
0.0450
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-63-KRE
25
M6
63
20.5
5.5
12
7.5
0.0480
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-40-KRE
25
M8
40
20.5
5.5
12
14.0
0.0650
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-50-KRE
25
M8
50
20.5
5.5
12
14.0
0.0050
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-63-KRE
25
M8
63
20.5
5.5
12
14.0
0.0600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-50-KRE
25
M10
50
20.5
5.5
12
23.0
0.0680
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-63-KRE
25
M10
63
20.5
5.5
12
23.0
0.0740
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-80-KRE
25
M10
80
20.5
5.5
12
23.0
0.0834
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-40-KRE
32
M8
40
24.5
6.5
12
14.0
0.0700
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-50-KRE
32
M8
50
24.5
6.5
12
14.0
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-63-KRE
32
M8
63
24.5
6.5
12
14.0
0.0380
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-50-KRE
32
M10
50
24.5
6.5
15
23.0
0.0980
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-63-KRE
32
M10
63
24.5
6.5
15
23.0
0.0100
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-80-KRE
32
M10
80
24.5
6.5
15
23.0
0.1180
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-63-KRE
32
M12
63
24.5
6.5
15
33.0
0.1275
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-80-KRE
32
M12
80
24.5
6.5
15
33.0
0.1398
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-100-KRE
32
M12
100
24.5
6.5
15
33.0
0.1540
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-50-KRE
40
M8
50
27.5
7.5
15
14.0
0.1310
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-63-KRE
40
M8
63
27.5
7.5
15
14.0
0.1310
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-80-KRE
40
M8
80
27.5
7.5
15
14.0
0.1410
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-50-KRE
40
M10
50
27.5
7.5
15
23.0
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-63-KRE
40
M10
63
27.5
7.5
15
23.0
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-80-KRE
40
M10
80
27.5
7.5
15
23.0
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M12-63-KRE
40
M12
63
27.5
7.5
17
33.0
0.1620
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성