카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 151.5 - Hinges Plastic, Type EH, 2x2 bores for socket head cap screws / Hexagon screws
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN151.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn151_5/gn151_5_eh_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN151.5-49-49-5,5-EH (0)},{ARTNR=GN151.5-49-49-5,5-EH},{PARTNUMBER=GN 151.5-49-49-5,5-EH},{NORMNR=GN 151.5},{ROT=0},{L1=49},{L1N=49},{L1I=49.0},{L2=49},{L2N=49},{L2I=49.5},{FORM=EH},{D1=5.5},{D1X=5.5},{D2=4},{H1=16.5},{H2=11.5},{H3=5.0},{H4=6.0},{H5=23.0},{L3=21.0},{M1=31},{M2=30.5},{SW=8},{VERS=2},{WEIGHT=0.0210},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn151_5_eh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1N
Nominal dimension
[mm]
L1I
Actual dimension
[mm]
L2N
Nominal dimension
[mm]
L2I
Actual dimension
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
-0.5
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
M1
±0.25
[mm]
M2
±0.25
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scharnier GN151.5-40-40-4...
GN151.5-40-40-4,5-EH
40
38.5
40
39.5
EH
4.5
3
13.0
9.0
4.0
18.0
16.5
25
25.0
7
0.0110
39263000
YES
Scharnier GN151.5-49-49-5...
GN151.5-49-49-5,5-EH
49
49.0
49
49.5
EH
5.5
4
16.5
11.5
6.0
23.0
21.0
31
30.5
8
0.0210
39263000
YES
Scharnier GN151.5-49-49-6...
GN151.5-49-49-6,5-EH
49
49.0
49
49.5
EH
6.5
4
16.5
11.5
6.0
23.0
21.0
31
30.5
10
0.0210
39263000
YES
Scharnier GN151.5-65-65-6...
GN151.5-65-65-6,5-EH
65
64.0
65
65.0
EH
6.5
5
21.5
15.0
7.5
30.0
27.5
40
40.0
10
0.0490
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성