카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 709.6 - Clamping pads, adjustable, with O-Ring, Type R, Ball steel, serrated contact face
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
GN709.6
GN709.6 R
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn709_6/gn709_6_r/gn709_6_r_asmtab.prj},{NB=Pendelelement GN709.6-M6-40-R (0)},{ARTNR=GN709.6-M6-40-R},{PARTNUMBER=GN 709.6-M6-40-R},{NORMNR=GN 709.6},{ROT=0},{D1=M6},{D1X=6},{L1=40},{L1X=12,25,40},{D2=6.0},{D3=7.0},{L2=9.5},{SW=10},{E=11.5},{PPATH=gn709_6_r_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0119},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
Ball-Ø
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pendelelement GN709.6-M6-...
GN709.6-M6-12-R
M6
12
6.0
7.0
9.5
10
11.5
0.0071
84662020
YES
Pendelelement GN709.6-M6-...
GN709.6-M6-25-R
M6
25
6.0
7.0
9.5
10
11.5
0.0094
84662020
YES
Pendelelement GN709.6-M6-...
GN709.6-M6-40-R
M6
40
6.0
7.0
9.5
10
11.5
0.0119
84662020
YES
Pendelelement GN709.6-M8-...
GN709.6-M8-12-R
M8
12
8.5
10.0
13.0
13
15.0
0.0160
84662020
YES
Pendelelement GN709.6-M8-...
GN709.6-M8-25-R
M8
25
8.5
10.0
13.0
13
15.0
0.0200
84662020
YES
Pendelelement GN709.6-M8-...
GN709.6-M8-40-R
M8
40
8.5
10.0
13.0
13
15.0
0.0240
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성