카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 508 - T-Nuts
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
DIN508
DIN508 MG ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/din508/din_508_mg_st/din508_mg.prj},{NB=Mutter fuer T-Nut DIN508-18-M12-10},{ARTNR=DIN508-18-M12-10},{PARTNUMBER=DIN 508-18-M12-10},{NORMNR=DIN 508},{A=18},{D=M12},{DG=12},{E=28},{EX=28.000},{H=20.0},{K=10},{KX=10.000},{T=18},{FK=10},{FKX=8,10},{WEIGHT=0.0844},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
T-Nuts DIN 650
[mm]
FK
Tensile strength
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-5-M4-8
5
M4
9
6.0
3
5
8
0.0020
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-5-M4-10
5
M4
9
6.0
3
5
10
0.0020
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-6-M5-8
6
M5
10
8.0
4
6
8
0.0040
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-6-M5-10
6
M5
10
8.0
4
6
10
0.0040
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-8-M6-8
8
M6
13
10.0
6
8
8
0.0080
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-8-M6-10
8
M6
13
10.0
6
8
10
0.0080
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-10-M6-8
10
M6
15
12.0
6
10
8
0.0140
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-10-M6-10
10
M6
15
12.0
6
10
10
0.0140
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-10-M8-8
10
M8
15
12.0
6
10
8
0.0120
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-10-M8-10
10
M8
15
12.0
6
10
10
0.0120
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-12-M8-8
12
M8
18
14.0
7
12
8
0.0220
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-12-M8-10
12
M8
18
14.0
7
12
10
0.0220
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-12-M10-8
12
M10
18
14.0
7
12
8
0.0200
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-12-M10-10
12
M10
18
14.0
7
12
10
0.0200
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-14-M10-8
14
M10
22
16.0
8
14
8
0.0380
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-14-M10-10
14
M10
22
16.0
8
14
10
0.0380
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-14-M12-8
14
M12
22
16.0
8
14
8
0.0340
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-14-M12-10
14
M12
22
16.0
8
14
10
0.0340
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M10-8
16
M10
25
18.0
9
16
8
0.0582
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M10-10
16
M10
25
18.0
9
16
10
0.0582
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M12-8
16
M12
25
18.0
9
16
8
0.0550
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M12-10
16
M12
25
18.0
9
16
10
0.0550
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M14-8
16
M14
25
18.0
9
16
8
0.0510
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-16-M14-10
16
M14
25
18.0
9
16
10
0.0510
73181692
YES
Mutter fuer T-Nut DIN508-...
DIN508-18-M12-8
18
M12
28
20.0
10
18
8
0.0844
73181699
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성