카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 612 NI - Stainless Steel-Cam action indexing plungers, Type BK with plastic cover, with lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN612 NI
GN612 BK NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn612_n/gn612_bk_ni/gn612_bk_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastriegel GN612-8-M16-BK-NI (deactivated-0)},{ARTNR=GN612-8-M16-BK-NI},{PARTNUMBER=GN 612-8-M16-BK-NI},{NORMNR=GN 612},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=22.0},{ABSTAND=0.0},{D1=8},{D2=M16},{D2X='1','M16','2','M16x1,5'},{D3=16},{L1=56.0},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{L5=42},{FEDERDRUCK=11 / 29},{PPATH=gn612_bk_ni_asmtpl.prj},{VERS=5},{WEIGHT=0.0780},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.06 / -0.08 Bore hole H7
[mm]
D2
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L5
[mm]
FEDERDRUCK
Initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-5-M12-BK-NI
5
M12
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0400
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-5-M12x1,5-BK-NI
5
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0360
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-6-M12-BK-NI
6
M12
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0369
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-6-M12x1,5-BK-NI
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0380
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-6-M16-BK-NI
6
M16
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0765
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-6-M16x1,5-BK-NI
6
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0800
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M12-BK-NI
8
M12
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0410
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M12x1,5-BK-NI
8
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
8 / 18
0.0400
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M16-BK-NI
8
M16
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0780
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M16x1,5-BK-NI
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0870
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M20-BK-NI
8
M20
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1200
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-8-M20x1,5-BK-NI
8
M20x1,5
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1580
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-10-M16-BK-NI
10
M16
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0806
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-10-M16x1,5-BK-NI
10
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
11 / 29
0.0830
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-10-M20-BK-NI
10
M20
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1600
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-10-M20x1,5-BK-NI
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1600
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-12-M20-BK-NI
12
M20
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1570
73182900
YES
Edelstahl-Rastriegel GN61...
GN612-12-M20x1,5-BK-NI
12
M20x1,5
20
69.0
12
37
52
21 / 57
0.1600
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성