카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 818 - Stainless Steel-Indexing plungers with rest position, Type CKN, with Stainless Steel-Knob, with locknut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN818
GN818 with rest position
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn818/gn818_mit_rastsperre/gn818_ckn_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN818-6-6-CKN-A4 (closed-0)},{ARTNR=GN818-6-6-CKN-A4},{PARTNUMBER=GN 818-6-6-CKN-A4},{NORMNR=GN 818},{POS=eingerastet},{ABSTAND=0.0},{ABSTANDX=12.5},{D1=6},{L1=6},{D2=M12x1,5},{D2X=12},{P=1.5},{L1X=8},{D4=22},{K2=29.0},{L2=48.0},{L3=22},{L4=6},{L5=57.0},{SW=14},{FEDERDRUCK=4.5},{FEDERDRUCK2=16},{X1=12.000},{VERS=5},{WEIGHT=0.0681},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn818_ckn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0,02/-0,05 Bore H7
[mm]
L1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
K2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
ⁿ/ₐ
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-4-4-CKN-A4
4
4
M8x1
16
20.0
16
5
41.0
10
3.5
11
0.0216
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-4-6-CKN-A4
4
6
M8x1
16
22.0
16
5
43.0
10
3.0
11
0.0249
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-5-5-CKN-A4
5
5
M10x1
18
24.0
18
6
48.0
12
3.0
12
0.0421
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-5-8-CKN-A4
5
8
M10x1
18
27.0
18
6
51.0
12
3.0
14
0.0257
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-6-6-CKN-A4
6
6
M12x1,5
22
29.0
22
6
57.0
14
4.5
16
0.0681
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-6-9-CKN-A4
6
9
M12x1,5
22
32.0
22
6
60.0
14
4.0
20
0.0486
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-8-8-CKN-A4
8
8
M16x1,5
27
35.0
26
8
69.0
17
6.0
23
0.1400
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-8-12-CKN-A4
8
12
M16x1,5
27
39.0
26
8
73.0
17
7.0
26
0.1585
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-10-12-CKN-A4
10
12
M16x1,5
27
41.0
26
8
75.0
17
7.5
32
0.1455
73181900
YES
Edelstahl-Rastbolzen GN81...
GN818-12-15-CKN-A4
12
15
M20x1,5
32
46.5
33
10
89.5
22
9.0
32
0.2633
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성