카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 607.5 - Indexing plungers, for welding, with rest position
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN607.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn607_5/gn607_5_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN607.5-6-14-ST (deactivated)},{ARTNR=GN607.5-6-14-ST},{PARTNUMBER=GN 607.5-6-14-ST},{NORMNR=GN 607.5},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{L1=14},{L1X=6,14},{B=18},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=25},{MAT=Stahl},{PPATH=gn607_5_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0360},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore +0.3/+0.25
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
D2
-0.02/0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Stroke
[mm]
FEDERDRUCK
Initial
[N]
FEDERDRUCK2
End
[N~]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rastbolzen GN607.5-6-6-ST
GN607.5-6-6-ST
6
6
18
10
25
22
37
1.5
5.5
6
9
25
0.0340
73181900
YES
Rastbolzen GN607.5-6-14-S...
GN607.5-6-14-ST
6
14
18
10
25
22
45
1.5
5.5
6
9
25
0.0360
73181900
YES
Rastbolzen GN607.5-8-8-ST
GN607.5-8-8-ST
8
8
20
12
31
25
44
2.0
6.5
8
13
26
0.0540
73181900
YES
Rastbolzen GN607.5-8-18-S...
GN607.5-8-18-ST
8
18
20
12
31
25
54
2.0
6.5
8
13
26
0.0600
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 717 - ELESA-Indexing plungers
Elesa
24.06.2024
GN417 - Indexing plungers, Type C, with rest position
Berger Tools
04.04.2023
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type C with rest position,...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성