카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 411.2 S - Centring bore clamps type S with clamping segments
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Centering bore clamps
GN 411.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/zentrierspanner/gn_411_2/gn_411_s_asmtab.prj},{NB=Zentrierspanner GN411.2-30,5-S(30.5)},{ARTNR=GN411.2-30,5-S},{PARTNUMBER=GN 411.2-30,5-S},{NORMNR=GN 411.2},{D1=30,5},{D1X=30.5},{DS=30.50},{DSMIN=30.5},{DSMAX=38.5},{D2=25},{D3=M6},{D4=6.4},{D5=4.0},{H1=7.0},{H2=4.5},{K=9.0},{L1MIN=12.8},{L1MAX=14.2},{L2MIN=18.5},{L2MAX=23.1},{L3=9.2},{T=12},{AS=3},{SP=4.5},{PPATH=gn_411_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1270},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DSMIN
Clampingdiameter min.
[mm]
DSMAX
Clampingdiameter max.
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
± 0.1
[mm]
L1MIN
min.
[mm]
L1MAX
max.
[mm]
L2MIN
min.
[mm]
L2MAX
max.
[mm]
L3
[mm]
T
min.
[mm]
AS
Number of clampingpoints
ⁿ/ₐ
SP
Clamping force
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Zentrierspanner GN411.2-1...
GN411.2-14,5-S
14,5
14.5
18.5
12
M4
4.3
2.0
5.5
3.5
4.5
7.9
9.5
11.8
14.0
5.6
6
3
3.5
0.0200
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-1...
GN411.2-18,5-S
18,5
18.5
22.5
15
M5
5.3
2.5
7.5
3.0
5.5
10.4
11.6
14.3
16.5
7.0
10
3
4.0
0.0390
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-2...
GN411.2-22,5-S
22,5
22.5
26.5
20
M6
6.4
3.0
6.0
4.0
7.0
13.9
14.1
17.3
19.6
9.0
10
3
4.5
0.0610
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-2...
GN411.2-26,5-S
26,5
26.5
30.5
20
M6
6.4
3.0
6.0
4.5
7.0
13.9
14.1
17.3
19.6
9.0
10
3
4.5
0.0610
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-3...
GN411.2-30,5-S
30,5
30.5
38.5
25
M6
6.4
4.0
7.0
4.5
9.0
12.8
14.2
18.5
23.1
9.2
12
3
4.5
0.1270
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-3...
GN411.2-38,5-S
38,5
38.5
46.5
30
M8
8.4
4.0
7.5
4.5
11.0
15.7
17.8
22.5
27.1
10.5
13
6
6.5
0.2350
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-4...
GN411.2-46,5-S
46,5
46.5
54.5
30
M8
8.4
4.0
7.5
4.5
11.0
15.7
18.0
22.5
27.2
10.5
13
6
6.5
0.3250
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-5...
GN411.2-54,5-S
54,5
54.5
70.5
45
M10
10.5
5.0
9.0
5.5
15.0
19.0
23.7
31.4
40.6
13.5
14
6
8.0
0.6600
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-7...
GN411.2-70,5-S
70,5
70.5
86.5
60
M12
13.0
5.0
10.0
5.5
17.0
23.6
28.3
36.8
46.1
16.0
16
6
10.0
1.2800
82057000
YES
Zentrierspanner GN411.2-8...
GN411.2-86,5-S
86,5
86.5
102.5
60
M16
13.0
5.0
10.0
5.5
25.0
23.6
30.2
41.7
51.0
16.0
16
6
12.5
1.7920
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성