카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 636 - Star knob Type C with plain blind bore H9
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 636
GN 636 C
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn636/gn636_c/gn636_c.prj},{NB=Sterngriff GN636-56-B8-C-DGR},{ARTNR=GN636-56-B8-C-DGR},{PARTNUMBER=GN 636-56-B8-C-DGR},{NORMNR=GN 636},{D1=56},{D3=B8},{D3X=8},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(DOR),grau(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT),green(DGN)},{D7=26.5},{H1=29},{H2=11},{L=22},{T1=13},{T2=14},{FARBE=DGR},{WEIGHT=0.0410},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
Plain blind bore H9
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T2
[mm]
FARBE
Star knob upper part
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DBL
45
B8
21.0
26
10
14
DBL
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DGB
45
B8
21.0
26
10
14
DGB
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DGR
45
B8
21.0
26
10
14
DGR
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DOR
45
B8
21.0
26
10
14
DOR
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DRT
45
B8
21.0
26
10
14
DRT
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DSG
45
B8
21.0
26
10
14
DSG
0.0400
39263000
YES
Sterngriff GN636-45-B8-C-...
GN636-45-B8-C-DGN
45
B8
21.0
26
10
14
DGN
0.0378
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DBL
56
B8
26.5
29
11
14
DBL
0.0410
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DGB
56
B8
26.5
29
11
14
DGB
0.0410
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DGR
56
B8
26.5
29
11
14
DGR
0.0410
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DOR
56
B8
26.5
29
11
14
DOR
0.0410
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DRT
56
B8
26.5
29
11
14
DRT
0.0530
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DSG
56
B8
26.5
29
11
14
DSG
0.0410
39263000
YES
Sterngriff GN636-56-B8-C-...
GN636-56-B8-C-DGN
56
B8
26.5
29
11
14
DGN
0.0550
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DBL
70
B10
32.5
35
13
21
DBL
0.0680
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DGB
70
B10
32.5
35
13
21
DGB
0.0680
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DGR
70
B10
32.5
35
13
21
DGR
0.0680
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DOR
70
B10
32.5
35
13
21
DOR
0.0680
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DRT
70
B10
32.5
35
13
21
DRT
0.1120
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DSG
70
B10
32.5
35
13
21
DSG
0.0680
39263000
YES
Sterngriff GN636-70-B10-C...
GN636-70-B10-C-DGN
70
B10
32.5
35
13
21
DGN
0.1090
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성