카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5337.7 - Star knobs, Bushing Stainless Steel, Type E, with cover cap (threaded blind bore)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5337.7
GN 5337.3 E
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5337_7/gn5337_7_e/gn5337_7_e.prj},{NB=Sterngriff GN5337.7-50-M8-E-DRT},{ARTNR=GN5337.7-50-M8-E-DRT},{PARTNUMBER=GN 5337.7-50-M8-E-DRT},{NORMNR=GN 5337.7},{D1=50},{D2=M8},{FARBE=rot},{D4=19},{D5=15},{H1=32.0},{H2=14},{T=20},{R1Y=8.800},{R2Y=16.200},{H2Y=16.600},{D1Y=3.000},{HX=28.870},{D1X=12.000},{H4X=28.000},{WEIGHT=0.0376},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
H4X
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff GN5337.7-25-M4...
GN5337.7-25-M4-E
25
M4
black
13
8
19.0
8
10
0.000
0.0082
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E
32
M5
black
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0121
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DOR
32
M5
orange
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0138
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DGR
32
M5
grey
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0128
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DGB
32
M5
yellow
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0121
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DBL
32
M5
blue
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0121
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DRT
32
M5
red
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0138
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M5...
GN5337.7-32-M5-E-DGN
32
M5
green
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0123
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E
32
M6
black
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0113
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DOR
32
M6
orange
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0141
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DGR
32
M6
grey
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0131
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DGB
32
M6
yellow
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0124
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DBL
32
M6
blue
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0124
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DRT
32
M6
red
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0141
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-32-M6...
GN5337.7-32-M6-E-DGN
32
M6
green
15
10
23.0
10
12
20.000
0.0125
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E
40
M6
black
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0227
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DOR
40
M6
orange
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0264
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DGR
40
M6
grey
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0238
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DGB
40
M6
yellow
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0264
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DBL
40
M6
blue
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0238
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DRT
40
M6
red
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0264
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M6...
GN5337.7-40-M6-E-DGN
40
M6
green
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0238
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M8...
GN5337.7-40-M8-E
40
M8
black
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0205
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M8...
GN5337.7-40-M8-E-DOR
40
M8
orange
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0230
39263000
YES
Sterngriff GN5337.7-40-M8...
GN5337.7-40-M8-E-DGR
40
M8
grey
17
13
27.0
12
18
24.000
0.0204
39263000
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성