카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5336 - Hand knobs, Type C, with plain blind bore, Tol. H7
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5336
GN 5336 C
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5336/gn5336_c/din5336_c.prj},{NB=Sterngriff GN5336-50-B10-C-PL},{ARTNR=GN5336-50-B10-C-PL},{PARTNUMBER=GN 5336-50-B10-C-PL},{NORMNR=GN 5336},{D1=50},{D3=B10},{D3X=10.000},{OBVIS=poliert},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{D4=19},{H1=32},{H2=16.0},{T1=18},{R1=8.000},{R2=20.000},{ABS1=13.000},{ABS2=15.000},{ABS3=16.000},{ABS4=12.000},{R3=100.000},{WEIGHT=0.0530},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
bore
ⁿ/ₐ
OBVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D4
-0.5
[mm]
H1
-1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriff GN5336-40-B8-C...
GN5336-40-B8-C-MT
40
B8
matt
15
25
12.5
15
0.0320
84879059
YES
Sterngriff GN5336-40-B8-C...
GN5336-40-B8-C-PL
40
B8
polished
15
25
12.5
15
0.0280
84879059
YES
Sterngriff GN5336-50-B10-...
GN5336-50-B10-C-MT
50
B10
matt
19
32
16.0
18
0.0700
84879059
YES
Sterngriff GN5336-50-B10-...
GN5336-50-B10-C-PL
50
B10
polished
19
32
16.0
18
0.0530
84879059
YES
Sterngriff GN5336-60-B12-...
GN5336-60-B12-C-MT
60
B12
matt
21
40
20.0
22
0.1100
84879059
YES
Sterngriff GN5336-60-B12-...
GN5336-60-B12-C-PL
60
B12
polished
21
40
20.0
22
0.1250
84879059
YES
Sterngriff GN5336-70-B16-...
GN5336-70-B16-C-MT
70
B16
matt
26
46
23.0
28
0.1440
84879059
YES
Sterngriff GN5336-70-B16-...
GN5336-70-B16-C-PL
70
B16
polished
26
46
23.0
28
0.1800
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성