카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 653.10 NI - Stainless Steel-Knurled Screws
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 653.10
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn653_10/gn653_10_ni.prj},{NB=Edelstahl Raendelschraube GN653.10-M6-20-NI-MS},{ARTNR=GN653.10-M6-20-NI-MS},{PARTNUMBER=GN 653.10-M6-20-NI-MS},{NORMNR=GN 653.10},{D1=M6},{NDM=6},{L1=20},{L1X=12,16,20,25,30},{WDVIS=Messing},{WDX='MS','Messing','KU','Kunststoff'},{D3=24},{K=5},{CH=0.7},{P=1.0},{WEIGHT=0.0202},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
WDVIS
Material of the thrust pad
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-12-NI-KU
M5
12
1.0
3.0
Kunststoff
20
4
0.0110
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-12-NI-MS
M5
12
0.5
3.0
Messing
20
4
0.0112
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-16-NI-KU
M5
16
1.0
3.0
Kunststoff
20
4
0.0114
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-16-NI-MS
M5
16
0.5
3.0
Messing
20
4
0.0116
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-20-NI-KU
M5
20
1.0
3.0
Kunststoff
20
4
0.0118
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-20-NI-MS
M5
20
0.5
3.0
Messing
20
4
0.0108
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-25-NI-KU
M5
25
1.0
3.0
Kunststoff
20
4
0.0122
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M5-25-NI-MS
M5
25
0.5
3.0
Messing
20
4
0.0124
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-12-NI-KU
M6
12
1.3
3.5
Kunststoff
24
5
0.0188
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-12-NI-MS
M6
12
1.0
4.0
Messing
24
5
0.0191
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-16-NI-KU
M6
16
1.3
3.5
Kunststoff
24
5
0.0196
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-16-NI-MS
M6
16
1.0
4.0
Messing
24
5
0.0198
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-20-NI-KU
M6
20
1.3
3.5
Kunststoff
24
5
0.0200
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-20-NI-MS
M6
20
1.0
4.0
Messing
24
5
0.0202
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-25-NI-KU
M6
25
1.3
3.5
Kunststoff
24
5
0.0214
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-25-NI-MS
M6
25
1.0
4.0
Messing
24
5
0.0100
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-30-NI-KU
M6
30
1.3
3.5
Kunststoff
24
5
0.0220
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M6-30-NI-MS
M6
30
1.0
4.0
Messing
24
5
0.0223
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-16-NI-KU
M8
16
1.6
5.0
Kunststoff
30
6
0.0362
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-16-NI-MS
M8
16
1.5
6.0
Messing
30
6
0.0369
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-20-NI-KU
M8
20
1.6
5.0
Kunststoff
30
6
0.0370
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-20-NI-MS
M8
20
1.5
6.0
Messing
30
6
0.0384
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-25-NI-KU
M8
25
1.6
5.0
Kunststoff
30
6
0.0393
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-25-NI-MS
M8
25
1.5
6.0
Messing
30
6
0.0401
73181595
YES
Edelstahl Raendelschraube...
GN653.10-M8-30-NI-KU
M8
30
1.6
5.0
Kunststoff
30
6
0.0403
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성