카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 464.1 - Knurled Screws with hexagon socket
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 464.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn464_1/gn464_1.prj},{NB=Hohe Raendelschraube GN464.1-M6-25-ZB},{ARTNR=GN464.1-M6-25-ZB},{PARTNUMBER=GN 464.1-M6-25-ZB},{NORMNR=GN 464.1},{D1=M6},{C=0.50},{D1X=6.000},{L=25},{D2=24},{D3=12},{H=15.0},{K=5},{SW=5},{MAT=verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.0310},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M5-10-ZB
M5
10
20
10
11.5
4
4
0.0150
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M5-12-ZB
M5
12
20
10
11.5
4
4
0.0150
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M5-16-ZB
M5
16
20
10
11.5
4
4
0.0160
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M5-20-ZB
M5
20
20
10
11.5
4
4
0.0170
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M6-12-ZB
M6
12
24
12
15.0
5
5
0.0280
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M6-16-ZB
M6
16
24
12
15.0
5
5
0.0290
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M6-20-ZB
M6
20
24
12
15.0
5
5
0.0290
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M6-25-ZB
M6
25
24
12
15.0
5
5
0.0310
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M8-16-ZB
M8
16
30
16
18.0
6
6
0.0560
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M8-20-ZB
M8
20
30
16
18.0
6
6
0.0570
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M8-25-ZB
M8
25
30
16
18.0
6
6
0.0590
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M8-30-ZB
M8
30
30
16
18.0
6
6
0.0610
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M10-20-ZB
M10
20
36
20
23.0
8
8
0.1070
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M10-25-ZB
M10
25
36
20
23.0
8
8
0.1100
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M10-30-ZB
M10
30
36
20
23.0
8
8
0.1130
73181568
YES
Hohe Raendelschraube GN46...
GN464.1-M10-40-ZB
M10
40
36
20
23.0
8
8
0.1200
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성