카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 723.3 - Reference flange, Type B without friction ring
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Control knobs
GN 723.3
GN 723.3 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/drehknoepfe/gn723_3/gn723_3_b/gn723_3_b.prj},{NB=Bezugsflansch GN723.3-41-B8-B},{ARTNR=GN723.3-41-B8-B},{PARTNUMBER=GN 723.3-41-B8-B},{NORMNR=GN 723.3},{D0=34},{D1=41.0},{D1X=41},{D2=B8},{D2X=8.000},{D3=29.3},{D4=3.4},{K=18},{L1=14.2},{L2=5},{D41=6.000},{D42=3.400},{S1=4.600},{S2=0.100},{S3=2.800},{S4=2.900},{WEIGHT=0.0310},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D0
Diameter knob GN 723.4
[mm]
D1
[mm]
D2
H8 bore (B)
ⁿ/ₐ
D3
-0.1
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Bezugsflansch GN723.3-33,...
GN723.3-33,5-B6-B
27
33.5
B6
23.3
3.4
13
11.2
4
0.0150
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-41-...
GN723.3-41-B6-B
34
41.0
B6
29.3
3.4
18
14.2
5
0.0310
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-41-...
GN723.3-41-B8-B
34
41.0
B8
29.3
3.4
18
14.2
5
0.0310
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-50-...
GN723.3-50-B8-B
42
50.0
B8
37.3
4.5
24
16.2
5
0.0550
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-50-...
GN723.3-50-B10-B
42
50.0
B10
37.3
4.5
24
16.2
5
0.0510
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-60-...
GN723.3-60-B10-B
52
60.0
B10
47.3
4.5
30
17.2
6
0.0910
84879090
YES
Bezugsflansch GN723.3-60-...
GN723.3-60-B12-B
52
60.0
B12
47.3
4.5
30
17.2
6
0.0930
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성