카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 555 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 555
GN 555 B
GN 555 B D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn555/gn555_b/gn555_b_d/gn555_b_d.prj},{NB=Speichenhandrad GN555-140-B14-D},{ARTNR=GN555-140-B14-D},{D1=140},{D2Y=14},{D3=32},{D4=24},{D5=36},{B=20},{L1=3},{L2=26},{L3=35},{DURCHM=20},{ANZAHL=3},{D21=140.0},{D22=100.0},{D23=41.0},{D24=117.0},{D25=52.0},{W21=12.0},{W22=20.0},{W23=3.0},{ABS21=6.5},{ABS22=12.0},{ABS23=7.0},{ABS24=24.0},{R21=76.0},{R22=45.0},{R23=5.0},{ABS=1.0},{ABS1=1.0},{ABS2=6.0},{D11=20.0},{D14=13.0},{L11=61.0},{L13=6.0},{R11=1.5},{R12=17.0},{R13=40.5},{R14=4.0},{ABSR12=15.7},{ABSR13=37.0},{SCHNITTR12R13=22.0},{SCHNITTR13R14=59.2},{ABSR12X=5.9},{SCHNITTR12R13X=7.1},{SCHNITTR13R14X=3.3},{D20=9.0},{WEIGHT=0.3380},{CTN=84879090},{PARTNUMBER=GN 555-140-B14-D},{NORMNR=GN 555},{D2=B14},{D2X=14,16},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
B
[mm]
L1
-0.5
[mm]
L2
-0.5
[mm]
L3
~
[mm]
DURCHM
Ø-Fixed handles
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Speichenhandrad GN555-100...
GN555-100-B10-D
100
B10
25
18
28
15
0
23
28
16
3
0.1390
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-100...
GN555-100-B12-D
100
B12
25
18
28
15
0
23
28
16
3
0.1420
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-125...
GN555-125-B12-D
125
B12
24
18
30
18
1
25
35
20
3
0.2380
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-125...
GN555-125-B14-D
125
B14
24
18
30
18
1
25
35
20
3
0.2280
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-140...
GN555-140-B14-D
140
B14
32
24
36
20
3
26
35
20
3
0.3380
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-160...
GN555-160-B14-D
160
B14
32
24
37
22
5
28
40
25
3
0.4260
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-160...
GN555-160-B16-D
160
B16
32
24
37
22
5
28
40
25
3
0.4180
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-200...
GN555-200-B18-D
200
B18
40
31
45
24
4
33
45
25
3
0.6640
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-200...
GN555-200-B20-D
200
B20
40
31
45
24
4
33
45
25
3
0.6530
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-250...
GN555-250-B24-D
250
B24
49
38
56
29
7
36
58
32
3
1.1780
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-300...
GN555-300-B26-D
300
B26
58
47
70
32
2
40
65
32
3
1.7070
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성