피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 555 - Handwheels without keyway, without handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 555
GN 555 B
GN 555 B A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn555/gn555_b/gn555_b_a/gn555_b_a.prj},{NB=Speichenhandrad GN555-140-B14-A},{ARTNR=GN555-140-B14-A},{PARTNUMBER=GN 555-140-B14-A},{NORMNR=GN 555},{D1=140},{D2=B14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{D3=32},{D4=24},{D5=36},{B=20},{L1=3},{L2=26},{L3=35},{ANZAHL=3},{D21=140.0},{D22=100.0},{D23=41.0},{D24=117.0},{D25=52.0},{W21=12.0},{W22=20.0},{W23=3.0},{ABS21=6.5},{ABS22=12.0},{ABS23=7.0},{ABS24=24.0},{R21=76.0},{R22=45.0},{R23=5.0},{WEIGHT=0.2850},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
B
[mm]
L1
-0.5
[mm]
L2
-0.5
[mm]
L3
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Speichenhandrad GN555-100...
GN555-100-B10-A
100
B10
25
18
28
15
0
23
28
3
0.1230
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-100...
GN555-100-B12-A
100
B12
25
18
28
15
0
23
28
3
0.1180
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-125...
GN555-125-B12-A
125
B12
24
18
30
18
1
25
35
3
0.1880
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-125...
GN555-125-B14-A
125
B14
24
18
30
18
1
25
35
3
0.1720
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-140...
GN555-140-B14-A
140
B14
32
24
36
20
3
26
35
3
0.2850
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-160...
GN555-160-B14-A
160
B14
32
24
37
22
5
28
40
3
0.3520
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-160...
GN555-160-B16-A
160
B16
32
24
37
22
5
28
40
3
0.3000
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-200...
GN555-200-B18-A
200
B18
40
31
45
24
4
33
45
3
0.5670
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-200...
GN555-200-B20-A
200
B20
40
31
45
24
4
33
45
3
0.5640
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-250...
GN555-250-B24-A
250
B24
49
38
56
29
7
36
58
3
0.9680
84879090
YES
Speichenhandrad GN555-300...
GN555-300-B26-A
300
B26
58
47
70
32
2
40
65
3
1.5750
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성