피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 950 F - Handwheels with square, with fixed handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 V
DIN 950 V F
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_v/din950_v_f/din950_v_f.prj},{NB=Handrad DIN950-GG-200-V14-F},{ARTNR=DIN950-GG-200-V14-F},{D1=200},{SY=14},{D3=38},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=77.0},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=13.000},{ARME=3},{T=24.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=13.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GL3=10.000},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=31.000},{WEIGHT=2.1000},{CTN=84879090},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-V14-F},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{S=S14},{D4=M10},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
H11 square
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad DIN950-GG-80-V9-F
DIN950-GG-80-V9-F
Gußeisen
80
S9
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.3470
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-80-V9-F
DIN950-AL-80-V9-F
Aluminium-Kokillenguß
80
S9
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.1460
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-100-V9-...
DIN950-GG-100-V9-F
Gußeisen
100
S9
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.5340
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-100-V9-...
DIN950-AL-100-V9-F
Aluminium-Kokillenguß
100
S9
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.2270
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-125-V11...
DIN950-GG-125-V11-F
Gußeisen
125
S11
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.7410
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-125-V11...
DIN950-AL-125-V11-F
Aluminium-Kokillenguß
125
S11
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.3250
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-160-V12...
DIN950-GG-160-V12-F
Gußeisen
160
S12
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
1.1810
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-160-V12...
DIN950-AL-160-V12-F
Aluminium-Kokillenguß
160
S12
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
0.5910
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-200-V14...
DIN950-GG-200-V14-F
Gußeisen
200
S14
38
M10
22
24
45
77.0
80
25
3
2.1000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-200-V14...
DIN950-AL-200-V14-F
Aluminium-Kokillenguß
200
S14
38
M10
22
24
45
77.0
80
25
3
0.9610
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-250-V17...
DIN950-GG-250-V17-F
Gußeisen
250
S17
48
M12
26
28
50
96.5
101
32
5
4.0000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-250-V17...
DIN950-AL-250-V17-F
Aluminium-Kokillenguß
250
S17
48
M12
26
28
50
96.5
101
32
5
1.7880
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-315-V19...
DIN950-GG-315-V19-F
Gußeisen
315
S19
53
M12
28
33
56
96.5
132
32
5
6.4930
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-315-V19...
DIN950-AL-315-V19-F
Aluminium-Kokillenguß
315
S19
53
M12
28
33
56
96.5
132
32
5
2.6950
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-400-V24...
DIN950-GG-400-V24-F
Gußeisen
400
S24
65
M12
32
38
63
96.5
171
32
5
10.0000
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-400-V24...
DIN950-AL-400-V24-F
Aluminium-Kokillenguß
400
S24
65
M12
32
38
63
96.5
171
32
5
4.1900
84879090
YES
Handrad DIN950-GG-500-V27...
DIN950-GG-500-V27-F
Gußeisen
500
S27
78
M12
34
45
72
96.5
220
32
5
15.9310
84879090
YES
Handrad DIN950-AL-500-V27...
DIN950-AL-500-V27-F
Aluminium-Kokillenguß
500
S27
78
M12
34
45
72
96.5
220
32
5
6.0090
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성