카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 98 - Revolving handles, Type D
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
DIN 98
DIN 98 D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/din98/din98_d/din98_d.prj},{NB=Drehbarer Ballengriff DIN98-ST-25-D},{ARTNR=DIN98-ST-25-D},{PARTNUMBER=DIN 98-ST-25-D},{NORMNR=DIN 98},{WS=ST},{WERKSTOFF=Stahl(ST)},{D1=25},{D2=10},{D3=0},{D4=16},{L1=75},{L2=14},{L3=8.0},{SW=5},{D5=15},{D6=21},{E=30},{L4=6.5},{R1=5},{R2=50.0},{R3=24},{WEIGHT=0.1920},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
d4 h13
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-16-D
ST
Stahl(ST)
16
7
10
49
11
5.5
0.0530
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-16-D
AL
Aluminium(AL)
16
7
10
49
11
5.5
0.0330
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-16-D
KT
Thermoplast(KT)
16
7
10
49
11
5.5
0.0230
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-20-D
ST
Stahl(ST)
20
8
13
61
13
6.0
0.1060
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-20-D
AL
Aluminium(AL)
20
8
13
61
13
6.0
0.0630
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-20-D
KT
Thermoplast(KT)
20
8
13
61
13
6.0
0.0430
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-25-D
ST
Stahl(ST)
25
10
16
75
14
8.0
0.1920
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-25-D
AL
Aluminium(AL)
25
10
16
75
14
8.0
0.1100
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-25-D
KT
Thermoplast(KT)
25
10
16
75
14
8.0
0.0740
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-32-D
ST
Stahl(ST)
32
13
20
95
21
10.5
0.3900
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-32-D
AL
Aluminium(AL)
32
13
20
95
21
10.5
0.2170
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-32-D
KT
Thermoplast(KT)
32
13
20
95
21
10.5
0.1540
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-36-D
ST
Stahl(ST)
36
16
22
106
26
11.0
0.5510
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-36-D
AL
Aluminium(AL)
36
16
22
106
26
11.0
0.3210
84879090
NO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성