BRS 36x - 3-phase stepper motors
Schneider Electric
Motors
Stepper
BRS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_lahr/4_motors/2_stepper/1_brs/brs36x_asmtab.prj},{NB=BRS364W030ABA(HOOOO0O)},{D31=38.100},{D32=4.000},{D33=66.750},{L30=22.000},{L31=1.600},{MQ3=60.000},{L=12.000},{AN=3.000},{MT=Schrittmotor},{PZ=3},{BG=57.2 mm},{PPZ=50},{R=laminiertes Rotorblech},{WK=325 Volt/DC},{SA=IP41 an Wellendurchführung},{WV=glatte Welle oder Getriebe},{AV2= 'A', 'Litzen', 'B', 'Klemmkasten', 'C', 'Stecker'},{AV3= 'B', 'Klemmkasten', 'C', 'Stecker'},{GU2='O','ohne Getriebe'},{GU3='3','3:1','5','5:1','8','8:1'},{PFS2= 'O', 'ohne Encoder'},{PFS3= 'O', 'ohne Encoder', 'E', 'Encoder (1000 Inkremente/Umdrehung)'},{WD2='D6','6.35 mm','D8','8 mm'},{WD3='DO','mit Getriebe'},{BL=4},{MSP=H},{PFS=O},{HB=O},{AV=B},{ZW=O},{G=O},{GU=O},{AM=O},{AE=O},{LA=O},{LL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MT
Product type
ⁿ/ₐ
PZ
Motor Phases
ⁿ/ₐ
BG
Motor frame size
ⁿ/ₐ
WK
Winding identifications
ⁿ/ₐ
MSW
Mechanical interface - shaft & protection
ⁿ/ₐ
Z
Mechanical interface - centering collar
ⁿ/ₐ
BRS364W030ABA
Stepper motor
3
57.2 mm
325 Volt/DC
smooth shaft 6.35 mm / pr...
38.10 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성