카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8019 - 88°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8019.prj},{NB=bene_inox_680194-400},{REF=680194-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{E=2.11},{L1=203.7},{L2=170.0},{R=152.40},{POIDS=1,76},{ANGLE=88.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{L10=50.80},{L20=15.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680194-050
680194-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
76.6
42.9
28.60
0,06
Béné Inox 680194-075
680194-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
1.65
76.6
42.9
28.60
0,08
Béné Inox 680194-100
680194-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
1.65
76.6
52.1
38.10
0,17
Béné Inox 680194-150
680194-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
95.7
71.2
57.20
0,24
Béné Inox 680194-200
680194-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
1.65
121.1
90.4
76.20
0,41
Béné Inox 680194-250
680194-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
140.1
109.5
95.30
0,59
Béné Inox 680194-300
680194-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
1.65
159.2
128.5
114.30
0,81
Béné Inox 680194-400
680194-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
2.11
203.7
170.0
152.40
1,76
Béné Inox 680191-050
680191-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
76.6
42.9
28.60
0,06
Béné Inox 680191-075
680191-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
1.65
76.6
42.9
28.60
0,08
Béné Inox 680191-100
680191-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
1.65
76.6
52.1
38.10
0,17
Béné Inox 680191-150
680191-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
95.7
71.2
57.20
0,24
Béné Inox 680191-200
680191-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
1.65
121.1
90.4
76.20
0,41
Béné Inox 680191-250
680191-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
140.1
109.5
95.30
0,59
Béné Inox 680191-300
680191-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
1.65
159.2
128.5
114.30
0,81
Béné Inox 680191-400
680191-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
2.11
203.7
170.0
152.40
1,76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성