카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72110 - Threaded stirrup for square tube - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72110.prj},{NB=bene_inox_472110-60_ 0_0},{REF=472110-60},{MAT=Inox A4},{DIM=60x60},{F=M10},{L1=61},{L2=82},{L3=30},{ECROU1=0},{ECROU2=0},{POIDS=0.11},{CX=10},{H=8.000},{PPATH=72110/72110_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIM
Tube
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 272110-30
272110-30
Inox A2
30x30
M8
31
50
25
0.05
Béné Inox 272110-40
272110-40
Inox A2
40x40
M8
41
60
25
0.05
Béné Inox 272110-50
272110-50
Inox A2
50x50
M8
51
70
25
0.07
Béné Inox 272110-60
272110-60
Inox A2
60x60
M10
61
82
30
0.11
Béné Inox 272110-70
272110-70
Inox A2
70x70
M10
71
92
30
0.13
Béné Inox 272110-80
272110-80
Inox A2
80x80
M10
81
102
30
0.15
Béné Inox 272110-90
272110-90
Inox A2
90x90
M10
91
112
30
0.17
Béné Inox 272110-100
272110-100
Inox A2
100x100
M10
101
122
30
0.19
Béné Inox 472110-30
472110-30
Inox A4
30x30
M8
31
50
25
0.05
Béné Inox 472110-40
472110-40
Inox A4
40x40
M8
41
60
25
0.05
Béné Inox 472110-50
472110-50
Inox A4
50x50
M8
51
70
25
0.07
Béné Inox 472110-60
472110-60
Inox A4
60x60
M10
61
82
30
0.11
Béné Inox 472110-70
472110-70
Inox A4
70x70
M10
71
92
30
0.13
Béné Inox 472110-80
472110-80
Inox A4
80x80
M10
81
102
30
0.15
Béné Inox 472110-90
472110-90
Inox A4
90x90
M10
91
112
30
0.17
Béné Inox 472110-100
472110-100
Inox A4
100x100
M10
101
122
30
0.19
Béné Inox 872110-30
872110-30
Zingué
30x30
M8
31
50
25
0.05
Béné Inox 872110-40
872110-40
Zingué
40x40
M8
41
60
25
0.05
Béné Inox 872110-50
872110-50
Zingué
50x50
M8
51
70
25
0.07
Béné Inox 872110-60
872110-60
Zingué
60x60
M10
61
82
30
0.11
Béné Inox 872110-70
872110-70
Zingué
70x70
M10
71
92
30
0.13
Béné Inox 872110-80
872110-80
Zingué
80x80
M10
81
102
30
0.15
Béné Inox 872110-90
872110-90
Zingué
90x90
M10
91
112
30
0.17
Béné Inox 872110-100
872110-100
Zingué
100x100
M10
101
122
30
0.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성