카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64142 - Plastic blank nut - Polypropylene
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
01 - Raccords MACON
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/01_raccords_macon/64142.prj},{NB=bene_inox_964142-40},{REF=964142-40},{DN=40},{D=65},{F=M55x3},{L=24.5},{POIDS=0.13},{A=70},{L1=18.000},{L2=20.500},{L3=3.000},{L4=4.000},{L5=3.000},{D2=55.000},{D3=43.000},{D4=47.000},{R1=29.250},{R2=9.000},{R3=0.500},{R4=0.500},{R5=3.000},{A1=45.000},{A2=45.000},{PAS=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 964142-40
964142-40
40
65
M55x3
24.5
0.13
Béné Inox 964142-50
964142-50
50
77
M67x3
25.5
0.15
Béné Inox 964142-70
964142-70
70
102
M90x3.5
30
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성