카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62241 - 90° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62241.prj},{NB=bene_inox_262241-154},{REF=262241-154},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=150},{D=154},{E=2.0},{R=225},{POIDS=2.65},{N=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
N
[mm]
Béné Inox 262241-13
262241-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 262241-19
262241-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 262241-23
262241-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 262241-29
262241-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
1.000
Béné Inox 262241-35
262241-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
2.000
Béné Inox 262241-41
262241-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
3.000
Béné Inox 262241-53
262241-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
4.000
Béné Inox 262241-70
262241-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
5.000
Béné Inox 262241-85
262241-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
6.000
Béné Inox 262241-104
262241-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
7.000
Béné Inox 262241-129
262241-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
187
1.84
0.000
Béné Inox 262241-154
262241-154
Inox 304
Série 2
150
154
2.0
225
2.65
0.000
Béné Inox 662241-13
662241-13
Inox 316L
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 662241-19
662241-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 662241-23
662241-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 662241-29
662241-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
8.000
Béné Inox 662241-35
662241-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
9.000
Béné Inox 662241-41
662241-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
10.000
Béné Inox 662241-53
662241-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
11.000
Béné Inox 662241-70
662241-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
12.000
Béné Inox 662241-85
662241-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
13.000
Béné Inox 662241-104
662241-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
14.000
Béné Inox 662241-129
662241-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
187
1.84
0.000
Béné Inox 662241-154
662241-154
Inox 304
Série 2
150
154
2.0
225
2.65
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성