카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62239 - Female / female coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62239.prj},{NB=béné_inox_662239-40},{REF=662239-40},{MATIERE=Inox 316L},{DN=40},{D=38},{F=65x1/6\"},{FB=65.000},{L=53},{POIDS=0,64},{D1=48},{L11=14.000},{L12=7.000},{L13=3.500},{D11=42.000},{D12=52.000},{L21=10.000},{D21=56.000},{D22=39.000},{DN2=40},{ECROU1=5},{ECROU2=4},{PPATH=62239/62239_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662239-25
662239-25
Inox 316L
25
26
52x1/6"
48
0,45
Béné Inox 662239-32
662239-32
Inox 316L
32
32
58x1/6"
51
0,54
Béné Inox 662239-40
662239-40
Inox 316L
40
38
65x1/6"
53
0,64
Béné Inox 662239-50
662239-50
Inox 316L
50
50
78x1/6"
57
0,88
Béné Inox 662239-65
662239-65
Inox 316L
65
66
95x1/6"
66
1,43
Béné Inox 662239-80
662239-80
Inox 316L
80
81
110x1/4"
75
1,80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성