카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 61363 - Handwheel diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
06 - Vannes à membrane SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/06_vannes_a_menbranes_sms_pou_application_steriles/61363.prj},{NB=bene_inox_661363-51},{REF=661363-51},{MAT=Inox 316 L},{DN=50},{DNP=2''},{D1=51.0},{D2=48.6},{D3=140},{L1=173},{L2=142},{POIDS=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=61363/61363_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Diamètre nominal
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 661363-25
661363-25
Inox 316 L
25
1''
25.0
22.6
90
120
90
1.7
Béné Inox 661363-38
661363-38
Inox 316 L
40
1''1/2
38.0
35.6
114
153
115
3.5
Béné Inox 661363-51
661363-51
Inox 316 L
50
2''
51.0
48.6
140
173
142
4.5
Béné Inox 661363-63
661363-63
Inox 316 L
65
2"1/2
63.5
60.5
198
216
227
9.0
Béné Inox 661363-76
661363-76
Inox 316 L
80
3''
76.1
72.9
198
254
227
10.4
Béné Inox 661363-104
661363-104
Inox 316 L
100
4''
104.0
100
252
305
281
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성