카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5967 - Class 150 welding neck flange Sch 40S - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5967.prj},{NB=bene_inox_359672-600},{REF=359672-600},{MAT=Inox 304 L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=609.6},{D5=590.5},{D6=692.2},{L1=152.4},{L2=46.1},{POIDS=90.00},{N=20.000},{D3=34.900},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
Perçage nxO
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359672-15
359672-15
Inox 304 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
21.3
15.7
35.0
46.0
9.7
0.70
Béné Inox 359672-20
359672-20
Inox 304 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
26.7
20.8
42.9
50.8
11.2
0.85
Béné Inox 359672-25
359672-25
Inox 304 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
33.4
26.7
50.8
53.8
12.7
1.20
Béné Inox 359672-32
359672-32
Inox 304 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
42.2
35.1
63.5
55.6
14.3
1.40
Béné Inox 359672-40
359672-40
Inox 304 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
48.3
40.9
73.2
60.4
15.9
1.85
Béné Inox 359672-50
359672-50
Inox 304 L
2"
152.4
120.6
4x19.0
60.3
52.6
91.9
62.0
17.5
2.70
Béné Inox 359672-65
359672-65
Inox 304 L
2"1/2
177.8
139.7
4x19.0
73.0
62.7
104.6
68.3
20.6
4.30
Béné Inox 359672-80
359672-80
Inox 304 L
3"
190.5
152.4
4x19.0
88.9
78.0
127.0
68.3
22.3
5.20
Béné Inox 359672-100
359672-100
Inox 304 L
4"
228.6
190.5
8x19.0
114.3
102.4
157.2
74.7
22.3
7.35
Béné Inox 359672-125
359672-125
Inox 304 L
5"
254.0
215.9
8x22.2
141.3
128.3
185.7
87.4
22.3
8.90
Béné Inox 359672-150
359672-150
Inox 304 L
6"
279.4
241.3
8x22.2
168.3
154.2
215.9
87.4
23.9
11.30
Béné Inox 359672-200
359672-200
Inox 304 L
8"
342.9
298.4
8x22.2
219.2
202.7
269.7
100.1
27.0
17.70
Béné Inox 359672-250
359672-250
Inox 304 L
10"
406.4
361.9
12x25.4
273.0
254.5
323.9
100.1
28.5
24.85
Béné Inox 359672-300
359672-300
Inox 304 L
12"
482.6
431.8
12x25.4
323.8
304.8
381.0
112.8
30.2
38.90
Béné Inox 359672-350
359672-350
Inox 304 L
14"
535.0
476.3
12x28.6
355.6
336.5
412.8
127.0
33.4
50.35
Béné Inox 359672-400
359672-400
Inox 304 L
16"
595.0
539.8
16x28.6
406.4
387.3
469.9
127.0
35.0
62.55
Béné Inox 359672-450
359672-450
Inox 304 L
18"
635.0
577.9
16x31.8
457.2
438.1
533.4
139.7
38.1
75.40
Béné Inox 359672-500
359672-500
Inox 304 L
20"
700.0
635.0
20x31.8
508.0
488.9
584.2
144.5
41.3
90.00
Béné Inox 359672-600
359672-600
Inox 304 L
24"
815.0
749.3
20x34.9
609.6
590.5
692.2
152.4
46.1
90.00
Béné Inox 659672-15
659672-15
Inox 316 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
21.3
15.7
35.0
46.0
9.7
0.70
Béné Inox 659672-20
659672-20
Inox 316 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
26.7
20.8
42.9
50.8
11.2
0.85
Béné Inox 659672-25
659672-25
Inox 316 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
33.4
26.7
50.8
53.8
12.7
1.20
Béné Inox 659672-32
659672-32
Inox 316 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
42.2
35.1
63.5
55.6
14.3
1.40
Béné Inox 659672-40
659672-40
Inox 316 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
48.3
40.9
73.2
60.4
15.9
1.85
Béné Inox 659672-50
659672-50
Inox 316 L
2"
152.4
120.6
4x19.0
60.3
52.6
91.9
62.0
17.5
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성