카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5925 - ANSI Sch 80S 45° elbow seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5925.prj},{NB=bene_inox_359252-200},{REF=359252-200},{MAT=304L},{DN=200},{DNP=8\"},{D=219.1},{E=12.70},{R=304.8},{POIDS=13.70},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359252-15
359252-15
304L
15
1/2"
21.3
3.63
38.1
0.05
Béné Inox 359252-20
359252-20
304L
20
3/4"
26.7
3.91
38.1
0.06
Béné Inox 359252-25
359252-25
304L
25
1"
33.4
4.55
38.1
0.11
Béné Inox 359252-32
359252-32
304L
32
1"1/4
42.2
4.85
47.6
0.18
Béné Inox 359252-40
359252-40
304L
40
1"1/2
48.3
5.08
57.2
0.27
Béné Inox 359252-50
359252-50
304L
50
2"
60.3
5.54
76.2
0.47
Béné Inox 359252-65
359252-65
304L
65
2"1/2
73.0
7.01
95.3
0.89
Béné Inox 359252-80
359252-80
304L
80
3"
88.9
7.62
114.3
1.42
Béné Inox 359252-100
359252-100
304L
100
4"
114.3
8.56
152.4
2.87
Béné Inox 359252-125
359252-125
304L
125
5"
141.3
9.53
190.5
4.84
Béné Inox 359252-150
359252-150
304L
150
6"
168.3
10.97
228.6
6.96
Béné Inox 359252-200
359252-200
304L
200
8"
219.1
12.70
304.8
13.70
Béné Inox 659252-15
659252-15
316L
15
1/2"
21.3
3.63
38.1
0.05
Béné Inox 659252-20
659252-20
316L
20
3/4"
26.7
3.91
38.1
0.06
Béné Inox 659252-25
659252-25
316L
25
1"
33.4
4.55
38.1
0.11
Béné Inox 659252-32
659252-32
316L
32
1"1/4
42.2
4.85
47.6
0.18
Béné Inox 659252-40
659252-40
316L
40
1"1/2
48.3
5.08
57.2
0.27
Béné Inox 659252-50
659252-50
316L
50
2"
60.3
5.54
76.2
0.47
Béné Inox 659252-65
659252-65
316L
65
2"1/2
73.0
7.01
95.3
0.89
Béné Inox 659252-80
659252-80
316L
80
3"
88.9
7.62
114.3
1.42
Béné Inox 659252-100
659252-100
316L
100
4"
114.3
8.56
152.4
2.87
Béné Inox 659252-125
659252-125
316L
125
5"
141.3
9.53
190.5
4.84
Béné Inox 659252-150
659252-150
316L
150
6"
168.3
10.97
228.6
6.96
Béné Inox 659252-200
659252-200
316L
200
8"
219.1
12.70
304.8
13.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성