카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58454V - Butterfly valve with threaded holes and handweel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - Silicone gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58454v.prj},{NB=bene_inox_458454-80V_1},{REF=458454-80V},{MATIERE=Silicone},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=16},{D1=77},{D2=100},{L1=46},{L2=216},{L3=105},{POIDS=5,9},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{PPATH=58459v_52v_53v_54v/58459v_52v_53v_54v_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458454-50V
458454-50V
Silicone
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,5
Béné Inox 458454-65V
458454-65V
Silicone
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,5
Béné Inox 458454-80V
458454-80V
Silicone
80
3"
16
77
100
46
216
105
5,9
Béné Inox 458454-100V
458454-100V
Silicone
100
4"
16
102
150
52
264
130
9,4
Béné Inox 458454-125V
458454-125V
Silicone
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
11,4
Béné Inox 458454-150V
458454-150V
Silicone
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
14,5
Béné Inox 458454-200V
458454-200V
Silicone
200
8"
16
200
270
60
395
210
20,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성