카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58259 - 3 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58259.prj},{NB=bene_inox_458259-32_1},{REF=458259-32},{DN=32},{DNP=1\"1/4},{PN=40},{D1=32.0},{D2=140},{L1=180},{L2=177},{L3=98},{POIDS=5.90},{V=1},{PPATH=5825/5825_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458259-15
458259-15
15
1/2"
40
15.0
95
130
150
70
2.20
Béné Inox 458259-20
458259-20
20
3/4"
40
20.0
105
150
150
77
3.10
Béné Inox 458259-25
458259-25
25
1"
40
25.0
115
160
177
94
4.10
Béné Inox 458259-32
458259-32
32
1"1/4
40
32.0
140
180
177
98
5.90
Béné Inox 458259-40
458259-40
40
1"1/2
40
38.0
150
200
197
103
7.30
Béné Inox 458259-50
458259-50
50
2"
40
50.0
165
230
197
110
10.30
Béné Inox 458259-65
458259-65
65
2"1/2
16
63.5
185
290
267
151
14.70
Béné Inox 458259-80
458259-80
80
3"
16
76.0
200
310
300
173
20.80
Béné Inox 458259-100
458259-100
100
4"
16
100.0
220
350
400
205
35.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성