카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5738 - Spiral gasket for flat face flange - Steel / stainless steel 316L / Graphite
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
04 - Accesoires de brides
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/04_accessoires_de_brides/5738.prj},{NB=bene_inox_957381-80},{REF=957381-80},{MAT=Inox 316L / graphite },{DN=80},{PN=PN10-40},{D1=142},{D2=90},{E1=3},{E2=4.5},{D3=99},{D4=115},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
PN
Bride
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
Béné Inox 957381-15
957381-15
Inox 316L / graphite
15
PN10-40
51
23
3
4.5
29
39
Béné Inox 957381-20
957381-20
Inox 316L / graphite
20
PN10-40
61
28
3
4.5
34
46
Béné Inox 957381-25
957381-25
Inox 316L / graphite
25
PN10-40
71
35
3
4.5
41
53
Béné Inox 957381-32
957381-32
Inox 316L / graphite
32
PN10-40
82
43
3
4.5
49
61
Béné Inox 957381-40
957381-40
Inox 316L / graphite
40
PN10-40
92
50
3
4.5
56
68
Béné Inox 957381-50
957381-50
Inox 316L / graphite
50
PN10-40
107
61
3
4.5
70
86
Béné Inox 957381-65
957381-65
Inox 316L / graphite
65
PN10-40
127
77
3
4.5
86
102
Béné Inox 957381-80
957381-80
Inox 316L / graphite
80
PN10-40
142
90
3
4.5
99
115
Béné Inox 957381-100
957381-100
Inox 316L / graphite
100
PN10-16
162
115
3
4.5
127
143
Béné Inox 957381-10040
957381-10040
Inox 316L / graphite
100
PN25-40
168
115
3
4.5
127
143
Béné Inox 957381-125
957381-125
Inox 316L / graphite
125
PN10-16
192
140
3
4.5
152
172
Béné Inox 957381-12540
957381-12540
Inox 316L / graphite
125
PN25-40
194
140
3
4.5
152
172
Béné Inox 957381-150
957381-150
Inox 316L / graphite
150
PN10-16
218
167
3
4.5
179
199
Béné Inox 957381-15040
957381-15040
Inox 316L / graphite
150
PN25-40
224
167
3
4.5
179
199
Béné Inox 957381-200
957381-200
Inox 316L / graphite
200
PN10-16
273
216
3
4.5
228
248
Béné Inox 957381-20025
957381-20025
Inox 316L / graphite
200
PN25
284
216
3
4.5
228
248
Béné Inox 957381-20040
957381-20040
Inox 316L / graphite
200
PN40
290
216
3
4.5
228
248
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성