카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5457 - Male elbow
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5457.prj},{NB=bene_inox_454573-1615},{REF=454573-1615},{FORM=BSPT},{D=16},{F=1/2''},{L1=38},{L2=13.6},{L3=35,1},{S1=25},{S2=25},{POIDS=0,15},{L11=11.900},{LT1=9.200},{L22=19.050},{LT2=16.970},{WW=12.490},{H1=27.900},{H2=35.100},{DD=24.000},{GIF=20.955},{DX1=19.300},{DX2=16.150},{DX3=11.900},{LX1=3.970},{LX2=8.840},{X=1.000},{PPATH=5457/5457_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454573-66
454573-66
BSPT
6
1/8''
27
11.7
18,8
14
12
0,1
Béné Inox 454573-68
454573-68
BSPT
6
1/4''
27
11.7
23,4
14
12
0,1
Béné Inox 454573-86
454573-86
BSPT
8
1/8''
28,8
12.6
19,8
16
14
0,11
Béné Inox 454573-88
454573-88
BSPT
8
1/4''
28,8
12.6
24,4
16
14
0,11
Béné Inox 454573-810
454573-810
BSPT
8
3/8''
31,4
15.2
28,5
16
17
0,12
Béné Inox 454573-108
454573-108
BSPT
10
1/4''
31,5
14.3
28,2
19
17
0,12
Béné Inox 454573-1010
454573-1010
BSPT
10
3/8''
31,5
14.3
28,2
19
17
0,13
Béné Inox 454573-128
454573-128
BSPT
12
1/4''
36
13.2
26,2
22
20
0,13
Béné Inox 454573-1210
454573-1210
BSPT
12
3/8''
36
13.2
26,2
22
20
0,13
Béné Inox 454573-1215
454573-1215
BSPT
12
1/2''
36
13.2
33
22
20
0,14
Béné Inox 454573-1615
454573-1615
BSPT
16
1/2''
38
13.6
35,1
25
25
0,15
Béné Inox 454575-66
454575-66
NPT
6
1/8''
27
11.7
18,8
14
12
0,1
Béné Inox 454575-68
454575-68
NPT
6
1/4''
27
11.7
23,4
14
12
0,1
Béné Inox 454575-86
454575-86
NPT
8
1/8''
28,8
12.6
19,8
16
14
0,11
Béné Inox 454575-88
454575-88
NPT
8
1/4''
28,8
12.6
24,4
16
14
0,11
Béné Inox 454575-810
454575-810
NPT
8
3/8''
31,4
15.2
28,5
16
17
0,12
Béné Inox 454575-108
454575-108
NPT
10
1/4''
31,5
14.3
28,2
19
17
0,12
Béné Inox 454575-1010
454575-1010
NPT
10
3/8''
31,5
14.3
28,2
19
17
0,13
Béné Inox 454575-128
454575-128
NPT
12
1/4''
36
13.2
26,2
22
20
0,13
Béné Inox 454575-1210
454575-1210
NPT
12
3/8''
36
13.2
26,2
22
20
0,13
Béné Inox 454575-1215
454575-1215
NPT
12
1/2''
36
13.2
33
22
20
0,14
Béné Inox 454575-1615
454575-1615
NPT
16
1/2''
38
13.6
35,1
25
25
0,15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성