카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5323 - 45° female / female elbow NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5323.prj},{NB=bene_inox_653235-15},{REF=653235-15},{MAT=Inox 316L},{DN=15},{DNP=1/2\"},{D=38},{F=1/2\"},{L=25},{KG=0.33},{C=22.000},{D1=34.000},{H=16.000},{G=16.000},{DF=21.336},{CF1=1.000},{CF2=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653235-6
653235-6
Inox 316L
6
1/8"
22
1/8"
17
0.07
Béné Inox 653235-8
653235-8
Inox 316L
8
1/4"
25
1/4"
19
0.12
Béné Inox 653235-10
653235-10
Inox 316L
10
3/8"
33
3/8"
22
0.24
Béné Inox 653235-15
653235-15
Inox 316L
15
1/2"
38
1/2"
25
0.33
Béné Inox 653235-20
653235-20
Inox 316L
20
3/4"
46
3/4"
28
0.55
Béné Inox 653235-25
653235-25
Inox 316L
25
1"
56
1"
33
0.90
Béné Inox 653235-32
653235-32
Inox 316L
32
1"1/4
62
1"1/4
35
1.10
Béné Inox 653235-40
653235-40
Inox 316L
40
1"1/2
75
1"1/2
43
1.95
Béné Inox 653235-50
653235-50
Inox 316L
50
2"
84
2"
44
2.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성