카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50413 / 50433 - 2 ways f/f high pressure ball valve with ip65 electric actuator (50835) filetage gaz ou npt
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50413_50433.prj},{NB=bene_inox_450413-15C_1},{REF=450413-15C},{FORME=Gaz},{TYPE=24V DC},{V=1},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{L1=83},{L2=221},{L3=143},{L4=118},{TEMPS=10},{POIDS=2.95},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=1},{PPATH=50413_50433/50413_50433_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450413-8A
450413-8A
Gaz
230V 50 Hz
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450413-10A
450413-10A
Gaz
230V 50 Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450413-15A
450413-15A
Gaz
230V 50 Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
Béné Inox 450413-8B
450413-8B
Gaz
24V 50 Hz
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450413-10B
450413-10B
Gaz
24V 50 Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450413-15B
450413-15B
Gaz
24V 50 Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
Béné Inox 450413-8C
450413-8C
Gaz
24V DC
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450413-10C
450413-10C
Gaz
24V DC
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450413-15C
450413-15C
Gaz
24V DC
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
Béné Inox 450433-8A
450433-8A
NPT
230V 50 Hz
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450433-10A
450433-10A
NPT
230V 50 Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450433-15A
450433-15A
NPT
230V 50 Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
Béné Inox 450433-8B
450433-8B
NPT
24V 50 Hz
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450433-10B
450433-10B
NPT
24V 50 Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450433-15B
450433-15B
NPT
24V 50 Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
Béné Inox 450433-8C
450433-8C
NPT
24V DC
8
1/4"
69
220
143
118
10
2.45
Béné Inox 450433-10C
450433-10C
NPT
24V DC
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.65
Béné Inox 450433-15C
450433-15C
NPT
24V DC
15
1/2"
83
221
143
118
10
2.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성