카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50171 - 3 pieces SW ball valve (58471) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50171.prj},{NB=bene_inox_450171-50A_1},{REF=450171-50A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=50},{DNPOUCES=2\"},{DNP1=59.614},{L1=140},{L2=276},{L3=192},{L4=170},{TEMPS=20},{POIDS=8.00},{PPATH=50171/50171_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450171-20A
450171-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
81
244
192
170
7
4.52
Béné Inox 450171-25A
450171-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
90
251
192
170
7
4.97
Béné Inox 450171-32A
450171-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
110
259
192
170
15
5.60
Béné Inox 450171-40A
450171-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
122
264
192
170
20
6.50
Béné Inox 450171-50A
450171-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
140
276
192
170
20
8.00
Béné Inox 450171-20B
450171-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
81
244
192
170
7
4.52
Béné Inox 450171-25B
450171-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
90
251
192
170
7
4.97
Béné Inox 450171-32B
450171-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
110
259
192
170
15
5.60
Béné Inox 450171-40B
450171-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
122
264
192
170
20
6.50
Béné Inox 450171-50B
450171-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
140
276
192
170
20
8.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성