카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 41155 - Non-return valve NP16 to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41155.prj},{NB=bene_inox_641155-35},{REF=641155-35},{TUBE=35.0},{A=27},{C=36},{L=166},{P=65},{KG=3.920},{X=5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TUBE
Dia. ext.tube
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
KG
Weight
[kg]
Béné Inox 641155-15
641155-15
15.0
20
25
133
54
1.230
Béné Inox 641155-18
641155-18
18.0
21
25
135
55
1.332
Béné Inox 641155-22
641155-22
22.0
21
28
144
58
1.730
Béné Inox 641155-28
641155-28
28.0
24
30
152
61
1.700
Béné Inox 641155-35
641155-35
35.0
27
36
166
65
3.920
Béné Inox 641155-42
641155-42
42.0
32
42
184
71
4.510
Béné Inox 641155-54
641155-54
54.0
38
50
208
79
5.360
Béné Inox 641155-76
641155-76
76.1
55
56
268
106
7.010
Béné Inox 641155-88
641155-88
88.9
64
60
286
113
12.240
Béné Inox 641155-108
641155-108
108.0
78
70
330
130
14.792
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성