카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41148 - Male plug to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41148.prj},{NB=bene_inox_641148-35},{REF=641148-35},{DTUBE=32},{A=27},{L=83},{POIDS=0.115},{E=1.500},{D1=32.000},{D2=29.000},{R1=32.000},{R2=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641148-15
641148-15
15
20
59
0.016
Béné Inox 641148-18
641148-18
18
21
63
0.048
Béné Inox 641148-22
641148-22
22
21
66
0.054
Béné Inox 641148-28
641148-28
28
24
75
0.082
Béné Inox 641148-35
641148-35
32
27
83
0.115
Béné Inox 641148-42
641148-42
42
32
104
0.173
Béné Inox 641148-54
641148-54
54
38
118
0.26
Béné Inox 641148-76
641148-76
76.1
55
172
0.423
Béné Inox 641148-88
641148-88
88.9
64
192
0.47
Béné Inox 641148-108
641148-108
108
78
226
0.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성