카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 719720 - Blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel - ISO 15-977
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/alu/719720.prj},{NB=bene_inox_719720-4X1812},{REF=719720-4X18},{EX=de 12 à 14},{E=12},{D=4.0},{L=18},{DK=8.0},{K=1.00},{EXX=12,[12:14]},{C=1300},{T=1960},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=info219720.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
Béné Inox 719720-2,4X4
719720-2,4X4
de 0.5 à 2
2.4
4
5.0
Béné Inox 719720-2,4X6
719720-2,4X6
de 2 à 4
2.4
6
5.0
Béné Inox 719720-2,4X8
719720-2,4X8
de 4 à 6
2.4
8
5.0
Béné Inox 719720-2,4X10
719720-2,4X10
de 6 à 8
2.4
10
5.0
Béné Inox 719720-2,4X12
719720-2,4X12
de 8 à 10
2.4
12
5.0
Béné Inox 719720-3X4
719720-3X4
de 0.5 à 1.5
3.0
4
6.5
Béné Inox 719720-3X6
719720-3X6
de 1.5 à 3
3.0
6
6.5
Béné Inox 719720-3X8
719720-3X8
de 3 à 5
3.0
8
6.5
Béné Inox 719720-3X10
719720-3X10
de 5 à 7
3.0
10
6.5
Béné Inox 719720-3X12
719720-3X12
de 7 à 9
3.0
12
6.5
Béné Inox 719720-3X14
719720-3X14
de 9 à 11
3.0
14
6.5
Béné Inox 719720-3X16
719720-3X16
de 11 à 13
3.0
16
6.5
Béné Inox 719720-3X18
719720-3X18
de 13 à 15
3.0
18
6.5
Béné Inox 719720-3X20
719720-3X20
de 15 à 17
3.0
20
6.5
Béné Inox 719720-3,2X4
719720-3,2X4
de 0.5 à 1.5
3.2
4
6.5
Béné Inox 719720-3,2X6
719720-3,2X6
de 1 à 3
3.2
6
6.5
Béné Inox 719720-3,2X8
719720-3,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.5
Béné Inox 719720-3,2X10
719720-3,2X10
de 5 à 7
3.2
10
6.5
Béné Inox 719720-3,2X12
719720-3,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.5
Béné Inox 719720-3,2X14
719720-3,2X14
de 9 à 11
3.2
14
6.5
Béné Inox 719720-3,2X16
719720-3,2X16
de 11 à 13
3.2
16
6.5
Béné Inox 719720-3,2X18
719720-3,2X18
de 13 à 15
3.2
18
6.5
Béné Inox 719720-3,2X20
719720-3,2X20
de 15 à 17
3.2
20
6.5
Béné Inox 719720-3,2X25
719720-3,2X25
de 17 à 22
3.2
25
6.5
Béné Inox 719720-4X6
719720-4X6
de 0.5 à 2
4.0
6
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 215611 - Hexagon head nut - Stainless steel A2 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Modèle 719722 - Blind rivet countersunk head - aluminium body, zinc plated ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
BN 48254 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, S...
Bossard Inch
29.11.2018
High-strength blind rivet GO-BULB II pan head with grooved mandrel
Goebel
11.04.2022
Model 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ALFO® Aluminium / Aluminium Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
Modèle 219722 - Blind rivet countersunk head - stainless steel A2 - ISO 159...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 719726 - Sealed blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성