카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 214652 - Threaded rod - Length : 3m - Stainless steel A2 - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 14 - Threaded rods
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_14/a2/214652.prj},{NB=bene_inox_214652-18},{REF=214652-18},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=M18},{DX=18},{L=3000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
L
[mm]
Béné Inox 214652-6
214652-6
Acier inoxydable A2
M6
3000
Béné Inox 214652-8
214652-8
Acier inoxydable A2
M8
3000
Béné Inox 214652-10
214652-10
Acier inoxydable A2
M10
3000
Béné Inox 214652-12
214652-12
Acier inoxydable A2
M12
3000
Béné Inox 214652-14
214652-14
Acier inoxydable A2
M14
3000
Béné Inox 214652-16
214652-16
Acier inoxydable A2
M16
3000
Béné Inox 214652-18
214652-18
Acier inoxydable A2
M18
3000
Béné Inox 214652-20
214652-20
Acier inoxydable A2
M20
3000
Béné Inox 214652-22
214652-22
Acier inoxydable A2
M22
3000
Béné Inox 214652-24
214652-24
Acier inoxydable A2
M24
3000
Béné Inox 214652-27
214652-27
Acier inoxydable A2
M27
3000
Béné Inox 214652-30
214652-30
Acier inoxydable A2
M30
3000
Béné Inox 214652-33
214652-33
Acier inoxydable A2
M33
3000
Béné Inox 214652-36
214652-36
Acier inoxydable A2
M36
3000
Béné Inox 214652-39
214652-39
Acier inoxydable A2
M39
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
GH2 Ø32 - 100 mm - Guide unit
Aventics
13.07.2022
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Type 00 - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
02.03.2010
Type 00-DV - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
28.09.2009
Modèle A6-11 - Roue libre type K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C4-14 - Coussinet lisse polyamide pour paliers lisses
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle E2/VI - Joint torique - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
Type 02 - Rectangular rear flange
Mecanizados Alcoy
01.10.2009
Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C5-11 - Palier tôle à semelle avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
LPC-C90 - 90° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
Modèle E6-15 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Nitrile NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성