카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212414 - Self tapping screw hexagon head Pozidriv cross recessed with pilot end - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212414.prj},{NB=bene_inox_212414-4,8X35/39},{REF=212414-4,8X35/39},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.8},{P=1.600},{D3=3.580},{L=39},{S=8.000},{K=2.80},{L1=4.000},{D1=3.360},{F1=0.350},{N=0.778},{M=4.667},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Béné Inox 212414-4,2X24/3...
212414-4,2X24/30
4.2x30
Acier inoxydable A2
4.2
30
7.000
2.45
Béné Inox 212414-4,8X20/2...
212414-4,8X20/24
4.8x24
Acier inoxydable A2
4.8
24
8.000
2.80
Béné Inox 212414-4,8X24/3...
212414-4,8X24/30
4.8x30
Acier inoxydable A2
4.8
30
8.000
2.80
Béné Inox 212414-4,8X30/3...
212414-4,8X30/35
4.8x35
Acier inoxydable A2
4.8
35
8.000
2.80
Béné Inox 212414-4,8X35/3...
212414-4,8X35/39
4.8x39
Acier inoxydable A2
4.8
39
8.000
2.80
Béné Inox 212414-4,8X45/5...
212414-4,8X45/50
4.8x50
Acier inoxydable A2
4.8
50
8.000
2.80
Béné Inox 212414-5,5X20/2...
212414-5,5X20/25
5.5x25
Acier inoxydable A2
5.5
25
8.000
3.20
Béné Inox 212414-5,5X25/3...
212414-5,5X25/30
5.5x30
Acier inoxydable A2
5.5
30
8.000
3.20
Béné Inox 212414-5,5X30/3...
212414-5,5X30/35
5.5x35
Acier inoxydable A2
5.5
35
8.000
3.20
Béné Inox 212414-5,5X40/4...
212414-5,5X40/45
5.5x45
Acier inoxydable A2
5.5
45
8.000
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성