카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 610102 - Hexagon head screw - Stainless steel A4L-100 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4L-100
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4l_100/610102.prj},{NB=bene_inox_610102-10X60},{REF=610102-10X60},{DXL=10x60},{MAT=Inox A4L-100},{D=10},{L=60},{S=16},{K=6.4},{E=17,77},{D3=8.160},{P=1.500},{LG=34.000},{DA=11.200},{C=0.600},{DW=14.630},{R=0.400},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 610102-6X35
610102-6X35
6x35
Inox A4L-100
6
35
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X40
610102-6X40
6x40
Inox A4L-100
6
40
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X45
610102-6X45
6x45
Inox A4L-100
6
45
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X50
610102-6X50
6x50
Inox A4L-100
6
50
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X55
610102-6X55
6x55
Inox A4L-100
6
55
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X60
610102-6X60
6x60
Inox A4L-100
6
60
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X70
610102-6X70
6x70
Inox A4L-100
6
70
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-6X80
610102-6X80
6x80
Inox A4L-100
6
80
10
4.0
18.000
11,05
Béné Inox 610102-8X40
610102-8X40
8x40
Inox A4L-100
8
40
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X45
610102-8X45
8x45
Inox A4L-100
8
45
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X50
610102-8X50
8x50
Inox A4L-100
8
50
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X55
610102-8X55
8x55
Inox A4L-100
8
55
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X60
610102-8X60
8x60
Inox A4L-100
8
60
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X70
610102-8X70
8x70
Inox A4L-100
8
70
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-8X80
610102-8X80
8x80
Inox A4L-100
8
80
13
5.3
22.000
14,38
Béné Inox 610102-10X45
610102-10X45
10x45
Inox A4L-100
10
45
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X50
610102-10X50
10x50
Inox A4L-100
10
50
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X55
610102-10X55
10x55
Inox A4L-100
10
55
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X60
610102-10X60
10x60
Inox A4L-100
10
60
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X65
610102-10X65
10x65
Inox A4L-100
10
65
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X70
610102-10X70
10x70
Inox A4L-100
10
70
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X80
610102-10X80
10x80
Inox A4L-100
10
80
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X90
610102-10X90
10x90
Inox A4L-100
10
90
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-10X100
610102-10X100
10x100
Inox A4L-100
10
100
16
6.4
26.000
17,77
Béné Inox 610102-12X45
610102-12X45
12x45
Inox A4L-100
12
45
18
7.5
30.000
20,03
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성